THERMOMARK GO è una stampante portatile che, grazie al suo comando intuitivo tramite Smart Device, apre una nuova era nella digitalizzazione della siglatura industriale. Grazie al comando tramite l'app MARKING system, questa robusta stampante è in grado di realizzare siglature direttamente sul posto. Caratteristiche come interfacce moderne, la creazione completamente guidata di soluzioni di siglatura specifiche per l'applicazione e l'identificazione automatica dei materiali rendono il processo di siglatura estremamente semplice e privo di errori. La possibilità di stampare sia materiali già sagomati che materiali continui mette a disposizione dei professionisti una grande varietà di applicazioni nel settore industriale e in quello manifatturiero.
Nota:
Questo prodotto è approvato e può essere utilizzato solo nei seguenti Paesi.
Andorra, Armenia, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cina, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Italia, Giappone, Canada, Kazakistan, Kirghizistan, Croazia, Lettonia, Lichtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Principato di Monaco, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Svezia, Svizzera, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Turchia, Ucraina, Ungheria, USA, Città del Vaticano, Cipro
Componenti in dotazione:
THERMOMARK GO, batteria ricaricabile, alimentatore incl. 4 adattatori, cavo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, istruzioni brevi
THERMOMARK GO
-
Stampante termica
1090747
Stampante termica, Stampante termica portatile per materiali di siglatura a cassetta incl. accessori. La stampante è in grado di stampare sia etichette e cartellini prefustellati sia materiali in formato continuo con una larghezza massima di 24 mm., peso: 0,743 kg, lunghezza: 0,07 m, larghezza: 135 mm, altezza: 175 mm, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di prodotto | Sistema di siglatura |
| Volume di consegna | THERMOMARK GO, batteria ricaricabile, alimentatore incl. 4 adattatori, cavo USB, MM-EML (20X8)R C1 WH/BK, istruzioni brevi |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Siglatura | |
| Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico |
| Caratteristiche del dispositivo | |
| Larghezza di stampa | 22 mm |
| Risoluzione stampa | 203 dpi |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Sistema operativo | Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 175 mm |
| Lunghezza | 70 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 40 °C |
| Codice articolo | 1090747 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG1221 |
| Codice prodotto | BG1221 |
| GTIN | 4055626901510 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.812,17 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.174 g |
| Numero tariffa doganale | 84433210 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EAC-RoHS
ID omologazione: RU D-DE.HB49.B.00023cULus Listed
ID omologazione: E140403FCC
ID omologazione: SQBL652Industry Canada
ID omologazione: 3147A-BL652ANATEL
ID omologazione: 13250-21-06497CCC
ID omologazione: 2021010904441897EU-Type Examination Certificate
ID omologazione: UL TEC-03687EU-Type Examination Certificate
ID omologazione: 0370-RED-4490| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
THERMOMARK GO ADAPTER - Alimentazione 0805010
-
THERMOMARK GO ACCU - Accumulatore 0805009
-
THERMOMARK GO CHARGER - Guscio di carico 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - Valigetta 1229456
-
THERMOMARK GO BAG - Valigetta per il trasporto 1229457
-
MM-EML (15X6)R C1 YE/BK - Etichetta 1116160
-
MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - Etichetta 1116199
-
MM-EML (16,5X5)R C1 WH/BK - Etichetta 1116200
-
MM-EML (16,5X5)R C1 YE/BK - Etichetta 1116201
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - Cartellino 0803969
-
MM-EML (17,5X8)R C1 YE/BK - Etichetta 1116203
-
MM-EML (20X8)R C1 WH/BK - Etichetta 1116204
-
MM-EML (20X8)R C1 YE/BK - Etichetta 1116205
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - Etichetta 0803974
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta 0803970
-
MM-EML (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta 1116052
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - Etichetta 0803975
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta 0803971
-
MM-EML (EX12)R C1 YE/BK - Etichetta 1118734
-
MM-EML (EX14)R C1 SR/BK - Etichetta 1116113
-
MM-EML (EX14)R C1 TR/BK - Etichetta 1116981
-
MM-EML (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta 1116982
-
MM-EML (EX14)R C1 YE/BK - Etichetta 1116983
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - Etichetta 0803976
-
MM-EML (EX18)R C1 TR/BK - Etichetta 1116130
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta 0803972
-
MM-EML (EX18)R C1 YE/BK - Etichetta 1116114
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - Etichetta 0803978
-
MM-EML (EX24)R C1 TR/BK - Etichetta 1116133
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta 0803973
-
MM-EML (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta 1116131
-
MM-EML (EX8)R C1 YE/BK - Etichetta 1116050
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803934
-
MM-EMLC (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 1116134
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta in tessuto 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803945
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803950
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803955
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803959
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803937
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803946
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803956
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803960
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803938
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803942
-
MM-EMLF (EX14)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 1116135
-
MM-EMLF (EX14)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 1116136
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803947
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803953
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803957
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803961
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803939
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803949
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803954
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803958
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - Etichetta, altamente flessibile 0803962
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803940
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - Etichetta, altamente flessibile 0803944
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Cartellino 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - Cartellino 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - Cartellino 0803968
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Cartellino 1169312
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - Cartellino 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - Cartellino 0803965
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - Etichetta 1092026
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - Etichetta 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - Etichetta 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - Etichetta 0803983
-
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116146
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803931
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta segnacavi 1116137
-
MM-WML 5 (24X10)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116196
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - Etichetta segnacavi 0803932
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 YE/BK - Etichetta segnacavi 1116138
-
MM-WML 6 (13X13)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116197
-
MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116198
-
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK - Banderuola per siglatura cavi 1116143
-
MM-WML-FLAGV 6 (20X10)R C1 WH/BK - Banderuola per siglatura cavi 1116190
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803923
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116139
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803924
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116140
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803925
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116141
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803926
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116142
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803927
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116176
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803928
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116186
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803929
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116187
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - Guaina termoretraibile 0803930
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 YE/BK - Guaina termoretraibile 1116189
-
MM-WMT 2,4 (15X4)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116144
-
MM-WMT 3,5 (15X5)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116191
-
MM-WMT 4,2 (15X6)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116192
-
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116193
-
MM-WMT 8,4 (17X10)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116194
-
MM-WMTB (24X8)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116145
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116166
-
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Targhetta per cavi 1116206
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116207
-
MM-WMTB HF (55X15)R C1 YE/BK - Targhetta per cavi 1116208
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 WH/BK - Targhetta per cavi 1116209
-
MM-WMTB HF (55X25)R C1 YE/BK - Targhetta per cavi 1116210
I vantaggi
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Stampa di cartellini a stecca, guaine termoretrattili ed etichette adesive punzonate o continue
Comando completo tramite dispositivi digitali con l'app MARKING system
Facilità di comando grazie alla guida di menu sensibile al contesto dell'app MARKING system e agli Application Wizard per la semplice creazione di soluzioni di siglatura specifiche per le applicazioni
THERMOMARK GO stampa materiali in formato cassetta che includono il materiale da siglare e il nastro inchiostrato necessario
Semplicità di cambio del materiale grazie al GO SERIES Cartridge System uniforme
Comando alternativo tramite il software PROJECT complete
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)