IPD PL 3P2,5 M GY - Connettore
1088672

Connettore, tipo di connessione: Connessione Push-Lock, numero poli: 2+PE, Spina, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, grigio chiaro, codifica: P, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Distribuzione di alimentazione semplice, poiché i componenti sono collegati direttamente alla rete
Cablaggio semplice e veloce sul campo grazie alla connessione Push-Lock
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema
Bloccaggio sicuro e senza utensili anche in situazioni di installazione particolarmente difficili
Messa in servizio rapida grazie ai gruppi di cavi preassemblati