I nuovi moduli QUINT ORING di 4ª generazione sono disponibili con protezione contro le sovratensioni specifica per l'applicazione e con due uscite che garantiscono la massima disponibilità dell'impianto. L'ACB Technology (Auto Current Balancing) raddoppia inoltre la durata degli alimentatori ridondanti, contribuendo così a ridurre al minimo i costi dell'impianto.
QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20
-
Modulo di ridondanza
1088207
Modulo di ridondanza attivo QUINT ORING con MOSFET per disaccoppiamento, ACB Technology, Montaggio su guida DIN, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528DNV
ID omologazione: TAA000011FNK
ID omologazione: TA25015M| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 63 A | - 10 | ||
cULus Listed
ID omologazione: FILE E 199827ATEX
ID omologazione: DEKRA 22ATEX0104 XIECEx
ID omologazione: IECEx DEK 22.0089XCCC
ID omologazione: 2023322303005535UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 22UKEX6029XNEPSI-EX
ID omologazione: GYJ23.1282XEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010102095Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
È sufficiente che al carico siano collegati solo un "+" e un "-"?
No, si raccomanda vivamente che tutte le uscite siano collegate al carico o alla barra di alimentazione. Questo è l'unico modo per garantire la ridondanza fino al carico. In caso di rottura del cavo sul lato di uscita, il carico può quindi continuare a essere alimentato.
Viene segnalato se c'è una rottura del cavo sul lato di uscita o se un cavo non è collegato?
Sì, se 2.1 o 2.3 non sono collegati, il relè "Red OK" (3.1 - 3.2) si apre e i due LED rossi sul grafico a barre iniziano a lampeggiare.
L'articolo è dotato di una protezione contro le sovratensioni integrata?
Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può e... Vedi di più
Sì, l'articolo dispone di una protezione contro le sovratensioni per tensioni a partire da 32 V. Per proteggere il carico da una tensione pericolosa, il rispettivo ingresso viene disattivato in caso di sovratensione. Ciò significa che il carico può essere alimentato in modo sicuro tramite l'alimentatore ridondante. L'errore viene segnalato tramite il relè "Red OK" (13/14) e il LED.
Vedi di menoCosa significa "ACB"?
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza d... Vedi di più
"ACB" è l'acronimo di "Auto Current Balancing". Lievi differenze nella tensione di uscita degli alimentatori in parallelo influenzano notevolmente la corrente erogata da un alimentatore. Questa tecnologia bilancia la corrente fino ad una differenza di tensione di 0,3 V. La durata di vita della soluzione ridondante può essere raddoppiata grazie all'utilizzo uniforme e al carico individuale più basso su un alimentatore.
Vedi di meno