Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Il master IO-Link consente il funzionamento di massimo quattro dispositivi IO-Link. In alternativa, è possibile collegare su ogni porta un sensore o un attuatore standard digitali.
AXL SE IOL4
-
Modulo di comunicazione
1088132
Axioline Smart Elements, Master IO-Link, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Velocità di trasmissione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 500 ms |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Canale dati di processo | 512 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 64 Byte |
| Range indirizzi uscite | 64 Byte |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Porte IO-Link nel modo operativo ingresso digitale (DI) |
| Numero ingressi | max. 4 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Corrente nominale d'ingresso | tip. 2,5 mA |
| Corrente sensore per canale | max. 500 mA (in L+/L-) |
| Tempo di filtro in ingresso | 1 µs |
| IO-Link | |
| Numero porte | 4 |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tipo di porta | Class A |
| Digitale | |
| Descrizione dell'uscita | Porte IO-Link nel modo operativo uscite digitali (DO) |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
| Numero uscite | max. 4 |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale per canale | 200 mA |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,85 W |
| Alimentazione: IO-Link | |
| Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente nominale per ogni IO-Link-Port | 500 mA (su L+/L-) |
| 200 mA (su C/Q) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico per L+; limitata dal punto di vista elettronico a 0,6 A |
| Protezione contro il corto circuito per L+; mediante disattivazione dopo 55 ms | |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) inclusa l'alimentazione della porta IO-Link | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 2030 mA (Assorbimento di corrente interno + carico massimo delle 4 porte IO-Link (4 x 500 mA)) |
| tip. 2020 mA | |
| Corrente assorbita | min. 18 mA (senza periferiche collegate) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Protezione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Codice articolo | 1088132 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIB53 |
| Codice prodotto | DRIB53 |
| GTIN | 4055626887470 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 40 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 37 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1c4625cc-d29e-4bde-923d-a438bb2d8b3d |
Prodotti compatibili
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
-
IOL-CONF - Software di configurazione e di diagnostica 1083065
I vantaggi
Connessione di quattro IO-Link Device
In alternativa: connessione di un sensore o attuatore digitale per porta
Connessione dei dispositivi IO-Link con tecnologia a 3 connettori
Collegamento dei sensori con connessione a 3 conduttori
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Memorizzazione dei dati dei parametri sul master
Specifica IO-Link V1.1.2
L'andamento del valori sostitutivi degli ingressi e delle uscite può essere parametrizzato per ogni porta
Supporta IOL-CONF
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)