Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element emette segnali di tensione analogica.
AXL SE AO4 U 0-10
-
Modulo analogico
1088126
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita analogico, Uscite analogiche: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 14,9 mm |
| Altezza | 62,2 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tipo di montaggio | Montaggio a innesto (Slot Smart Element) |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Smart Element-Interface | |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | Connettori Card Edge |
| Tempo di avvio fino al funzionamento | < 1000 ms |
| Dati di programmazione | |
| Canale dati di processo | 64 Bit |
| Range indirizzi ingressi | 8 Byte |
| Range indirizzi uscite | 8 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 15 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 7 Byte |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Collegamento | Tecnologia Push-in |
| Tecnica di connessione | 2 conduttori |
| Indicazioni sulla tecnologia di connessione | schermato, twisted pair |
| Numero uscite | 4 |
| Risoluzione convertitori D/A | 12 Bit |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico; elettronica |
| protezione da fenomeni transitori | |
| Formato dei dati | Rappresentazione normalizzata |
| Rappresentazione valori di output | 16 bit |
| Aggiornamento dati di processo | tip. 1 ms |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | > 2 kΩ |
| Lunghezza cavo consentita | max. 250 m |
| Tolleranza, relativa | tip. 0,1 % (dal valore finale del range di uscita) |
| max. 0,3 % (dal valore finale del range di uscita) | |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Axioline Smart Elements |
| Tipo | modularità |
| Posizione di installazione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,15 W |
| Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (USE) | |
| Tensione di alimentazione | tramite connettori Card Edge |
| Potenziali: Alimentazione della periferia (UP) | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite connettori Card Edge) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente assorbita | max. 95 mA |
| tip. 80 mA | |
| Corrente assorbita | min. 30 mA (senza periferiche collegate) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Protezione | Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element. |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione logica / uscite analogiche | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V (periferia)/uscite analogiche | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Uscite analogiche/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Periferia |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Periferia | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Nota sul tipo di connessione | Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element". |
| Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Codice articolo | 1088126 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRIB42 |
| Codice prodotto | DRIB42 |
| GTIN | 4055626886367 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 39,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 35 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3872f6d1-b487-44c4-9ee4-9f49b3f28998 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 7,975 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Pinza a crimpare 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Pinza a crimpare 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etichetta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Segnamorsetti 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Segnamorsetti 0830756
I vantaggi
4 canali di uscita analogici
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Range di tensione: 0 V ... 10 V
Formato dati: rappresentazione normalizzata
Risoluzione: 12 bit
Andamento del valore sostitutivo parametrizzabile per ogni uscita
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)