EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 380 A | 3/0 - 500 | ||
| Conduttore AI | 1000 V | 310 A | 3/0 - 500 | |
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 380 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, Sezione di dimensionamento: 240 mm2, sezione: 35 mm2 - 240 mm2, tipo di montaggio: Montaggio a vite, colore: grigio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 380 A | 3/0 - 500 | ||
| Conduttore AI | 1000 V | 310 A | 3/0 - 500 | |