EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505UL Recognized
ID omologazione: FILE E 60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Conduttore AI | 1000 V | 120 A | 6 - 1/0 | |
Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 145 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 6 mm2 - 50 mm2, Sezione di dimensionamento: 50 mm2, sezione: 4 mm2 - 50 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Conduttore AI | 1000 V | 120 A | 6 - 1/0 | |