CUC-F-D1ZNI-S/R4GCHP8
-
Giunto RJ45
1086111
Giunto RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, Versione Freenet per l'utilizzo con telai di montaggio IP67 e prese di corrente IP67, Ethernet
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Esecuzione compatta
Adattatore Freenet per l'integrazione in telai di montaggio IP6X
Design robusto
10 GBit/s
Montaggio senza utensili speciali
CAT6A secondo ISO/IEC 11801
Schermatura 360°