THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica
1085260

Viene preparato ai requisiti del CRA

La stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0 stampa cartellini in rotoli e formato continuo per la siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti. Crea etichette stampate di alta qualità, cartellini nonché siglature termoretraibili e ad anello in formato prefustellato o continuo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

La THERMOMARK ROLL 2.0 stampa materiale di siglatura in formato rotolo. Per applicazioni nel campo della siglatura di morsetti componibili, conduttori, cavi, dispositivi e impianti
Stampa di cartellini a stecca, guaine termoretrattili ed etichette adesive punzonate o continue
Stampa rapida, di alta qualità e resistente
Comando semplice e intuitivo tramite display a colori Touch
Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
Semplicità di comando con il software PROJECT COMPLETE
Connessioni USB e Ethernet