FL SWITCH 1005N-2SFX
-
Industrial Ethernet Switch
1085176
Unmanaged Switch 1000 serie, 5 Porte RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porte SFP 100 Mbit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Dettagli prodotto
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 140,4 mm |
| Profondità | 92,4 mm |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Colore (Pannello) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale custodia | Policarbonato rinforzato con fibre |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Numero di interfacce | 5 |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 5 (Porte RJ45) |
| Buffer d'ingresso | 768 kBit |
| Buffer d'uscita | 768 kBit |
| Ethernet (SFP) | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | SFP |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
| Lunghezza di trasmissione | fino a 40 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch 1000 |
| MTTF | 107,9 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| 1346 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) | |
| 1294,8 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) | |
| Caratteristiche particolari | Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) |
| Funzioni dello switch | |
| Tabella indirizzi MAC | 2k |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Funzionalità di base | Switch Unmanaged |
| Autonegoziazione | |
| Modalità di commutazione Store-and-Forward | |
| Altre funzioni | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Priorità in base al Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Ethernet ad alta efficienza energetica (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,79 W (con 24 V DC) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
| Tensione di alimentazione (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Max. corrente assorbita | 310 mA (per 9 V DC) |
| Corrente assorbita tipica | 25 mA (con 24 V DC) |
| Collegamento del conduttore di terra | mediante guida di supporto |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m (massima) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Urti (esercizio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 79 kPa ... 108 kPa fino a 2000 m s.l.m. (senza derating) |
| Conformità/Omologazioni | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| Certificato FCC | T190905D11-C |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2019 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN_61000-6-4:2019 |
| Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta |
| Codice articolo | 1085176 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN116 |
| Codice prodotto | DNN116 |
| GTIN | 4055626834832 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 256 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 173 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c8234ce2-80ae-4c90-865e-e9b8e551afaf |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5,859 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Connettore per circuiti stampati 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Piastra di montaggio 1085488
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL SFP FX - Modulo media 2891081
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Classe A per lo scambio di dati in tempo reale, gli allarmi e la diagnostica
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)