FL SWITCH 1004N-FX - Industrial Ethernet Switch
1084159

Switch Ethernet, 4 porteTP-RJ45, 1 porta in fibra ottica, 100MBit/s full duplex in formato SC-D, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Classe A per lo scambio di dati in tempo reale, gli allarmi e la diagnostica
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione