WMT (15X4)RL
-
Targhetta per cavi
1080099
Targhetta per cavi, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 0,6 ... 45 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 6000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Segnaconduttori |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 6000 |
| Numero di cartellini per riga | 6 |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |
| Larghezza | 15 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Profondità | 0,5 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 15 mm |
| Altezza del campo di testo | 4 mm |
| Colore | bianco (RAL 9010) |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | privo di silicone |
| Diametro esterno conduttore | 0,6 mm ... 45 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % ... 70 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Tipo di montaggio | inserire |
| Codice articolo | 1080099 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BG2211 |
| Codice prodotto | BG2211 |
| GTIN | 4055626800769 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 431,35 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22,22 g |
| Numero tariffa doganale | 39269097 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
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
THERMOMARK E.300 D - Stampante termica 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Stampante termica 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Stampante termica 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Stampante termica 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Nastro inchiostrato 5148007
-
PAB-SK 15 - Portacartellini 1013287
-
PATG 0/15 - Portacartellini per conduttori 1013740
-
PATG 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013025
-
PATG 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013038
-
PATG 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013041
-
PATG 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013054
-
PATG 5/15 - Portacartellini per conduttori 1013067
-
PATG 6/15 - Portacartellini per conduttori 1013070
-
PATG 7/15 - Portacartellini per conduttori 1013083
-
PATG 8/15 - Portacartellini per conduttori 1013096
-
PATG 9/15 - Portacartellini per conduttori 1013106
-
PATO 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013119
-
PATO 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013122
-
PATO 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013135
-
PATO 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013148
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Stampante termica 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Stampante termica 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Stampante termica 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Stampante termica 5146231
I vantaggi
Il materiale in rotolo della gamma WMT ... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca WMT ...tano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
Siglatura rapida ed economica con la stampante a rullo THERMOMARK ... di Phoenix Contact
In combinazione con il nastro inchiostrato abbinato, la stampa è altamente resistente ai solventi e agli influssi meccanici
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)