Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Lo Smart Element è un modulo di uscita sicuro da impiegare in un sistema PROFIsafe.
AXL SE PSDO4/2 2A
-
Modulo di sicurezza
1079231
Axioline Smart Elements, Modulo di uscita digitale, Sicurezza funzionale, PROFIsafe, esclusivamente per il collegamento a controllori Phoenix Contact o Siemens, Uscite digitali sicure: 2 (Assegnazione a 2 canale), 4 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
DNV
ID omologazione: TAA00003B0RINA
ID omologazione: ELE263623XGABS
ID omologazione: 24-2510075-PDAcULus Listed
ID omologazione: E238705PROFIsafe
ID omologazione: Z20275Functional Safety
ID omologazione: 968/EZ 650.04/20FS Thermoprocess
ID omologazione: 968 INS 799.01 25TUEV RH FS
ID omologazione: 968/EZ650.17/26Prodotti compatibili
I vantaggi
Con SIL 3 secondo EN 61508
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
4 uscite sicure a 1 canale
2 uscite sicure a 2 canali