ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superiore custodia con display touch
1077656

Custodie per guide DIN, Parte superiore, display touch resistivo da 2,4" integrato, risoluzione: 320 x 240 Pixel, interfaccia: SPI half duplex a 4 fili, Copertura per custodia, larghezza: 50,1 mm, altezza: 100 mm, profondità: 14,35 mm

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili


I vantaggi

Sistema di custodie per il comando e la visualizzazione nel quadro elettrico
Custodie coordinate con i display touch preinstallati
Assemblaggio rapido di componenti prefabbricati
Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come componenti integranti
Connettore bus per guide DIN a 8 poli con contatti paralleli e fino a due contatti seriali, per semplificare la comunicazione da modulo a modulo