TRIO-PS-2G/3AC/72DC/14 - Alimentatore
1076188

Alimentatore switching TRIO per montaggio su guida DIN, ingresso: trifase, uscita: 72 V DC / 14 A, boost dinamico, tecnologia di connessione rapida senza utensili per conduttori rigidi e flessibili con puntalino

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Elevata economicità grazie alla rapida connessione Push-in senza utensili e alla struttura sottile
Avvio sicuro di carichi elevati grazie alla riserva di potenza dinamica con il 150 % della corrente nominale per massimo 5 s
Robustezza elettrica grazie all'elevata resistenza alle tensioni
Robusto dal punto di vista meccanico grazie all'elevata resistenza a vibrazioni e urti