VAL-US-277/80/3+0-FM
-
Scaricatore di sovratensione
1075896
Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per 277/480 V AC, 4 fili.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per l’alimentazione NEMA |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB US |
| Classe di prova IEC | II |
| T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 3 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto FM |
| Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
| Tensione di esercizio | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente d'esercizio | 5 mA AC ... 1,5 A AC |
| 1 A DC | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Contatto FM | |
| Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
| Filettatura | M2 |
| Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 53,4 mm |
| Altezza | 98,7 mm |
| Profondità | 77,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 3 UM |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | L-PEN |
| Direzione di azione | 3L-GND |
| Tensione nominale UN | 277/480 V AC (TN-C) |
| Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Massima tensione permanente UC (L-PEN) | 385 V AC |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 600 µA |
| Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 0,6 VA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 40 kA |
| Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 80 kA |
| Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
| Livello di protezione Up | ≤ 2 kV |
| Tensione residua Ures | ≤ 2 kV (con In) |
| ≤ 1,5 kV (a 10 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (a 5 kA:) | |
| ≤ 1,3 kV (a 3 kA) | |
| Comportamento TOV con UT | 480 V AC (5 s / withstand mode) |
| 530 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
| Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (gG) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 30g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| Specifiche UL | |
| Tensione permanente massima (MCOV L-L) | 750 V AC |
| Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 385 V AC |
| Resistenza di corto circuito (SCCR) | 200 kA |
| Protezione tensione nominale VPR (L-L) | 2500 V |
| Protezione tensione nominale VPR (L-G) | 1500 V |
| Tipo UL | Tipo 1 |
| Corrente nominale dispersa In | 20 kA |
| Corrente impulsiva massima per fase | 80 kA |
| Dispositivi di protezione | L-L |
| L-G | |
| Tensione nominale | 277/480 V AC (3-phase Wye) |
| Sistema di ripartizione dell'energia | Wye |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz |
| Tipo SPD | 1 |
| Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
| Tensione di esercizio | 125 V AC |
| Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
| Dati di collegamento UL | |
| Coppia di serraggio | 30 lbf-in. |
| Sezione conduttore AWG | 14 ... 2 |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
| Nota | 2011 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
| Nota | 2012 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 1075896 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL132U |
| Codice prodotto | CL132U |
| GTIN | 4055626782256 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 462 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 462 g |
| Numero tariffa doganale | 85363030 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MPB F600X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - Ponticello di cablaggio 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Ponticello di cablaggio 2830443
-
MPB 18/4-12 - Ponticello di cablaggio 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Ponticello di cablaggio 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Ponticello di cablaggio 2809241
-
MPB 18/1-57 - Ponticello di cablaggio 2809238
-
MPB 18/1-12 - Ponticello di cablaggio 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Ponticello di cablaggio 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Ponticello di cablaggio 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Ponticello di cablaggio 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Ponticello di cablaggio 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Ponticello di cablaggio 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Ponticello di cablaggio 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Morsetto passante 2749880
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
VAL-US-277/80-P - Scaricatore di sovratensione 2910331
I vantaggi
Con contatto FM libero da potenziale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) omologato UL, con morsetti aperti
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Scaricatore tipo 2 a più canali
Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Codifica meccanica di tutti gli slot
Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio
Dispositivo di protezione multicanale di tipo 2
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)