Stabilisce la connettività con le reti EtherNet/IP™, Modbus TCP e OPC UA. Esso permette il funzionamento di massimo otto sensori/attuatori IO-Link e serve per rilevare segnali digitali. Il dispositivo è concepito per l'impiego nella costruzione di impianti.
IOL MA8 EIP DI8
-
Modulo di comunicazione
1072839
Il master IO-Link a otto canali stabilisce una comoda configurazione di dispositivi IO-Link mediante Web Based Management. Supporta la connettività con EtherNet/IP™, Modbus e OPC UA. Dispone di otto ingressi digitali supplementari, collegamenti ridondanti per alimentazione di tensione di ingresso, morsetti a innesto con connessione Push-in.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 114,5 mm |
| Profondità | 99 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | Poliammide |
| EtherNet/IP™ | |
| Numero di canali | 2 |
| Collegamento | Connettore femmina RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s (con auto-negoziazione) |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| EtherNet/IP™ | |
| Tipo di apparecchiatura | Device EtherNet/IP™ |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Push-in / attacco connettore |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | tip. 3,5 mA |
| Frequenza d'ingresso | 0,5 kHz |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico |
| Protezione da cortocircuito dell’alimentazione dei sensori | |
| Digitale | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | Porte IO-Link nel modo operativo ingresso digitale (DI) |
| Numero ingressi | max. 8 (EN 61131-2 tipo 1 e 3) |
| Collegamento | Push-in / attacco connettore |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | 8 V DC ... 11,5 V DC (per connettore maschio C/Q) |
| Range d'ingresso segnale "1" | 10,5 V DC ... 13 V DC |
| Corrente sensore per canale | max. 200 mA (in L+/L-) |
| Corrente totale sensori | max. 1,6 A (in L+/L-) |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
| Protezione da cortocircuito dell’alimentazione dei sensori; elettronica | |
| IO-Link | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi digitali (DI) |
| Collegamento | Push-in / attacco connettore |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | 5,2 V DC ... 6,4 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 6,8 V DC ... 8 V DC |
| Corrente nominale d'ingresso | tip. 3,5 mA |
| Corrente sensore per canale | max. 200 mA (in L+/L-) |
| Corrente totale sensori | max. 1,6 A (in L+/L-) |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
| Protezione da cortocircuito dell’alimentazione dei sensori; sì | |
| IO-Link | |
| Numero porte | 8 |
| Collegamento | Push-in / attacco connettore |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tempo di ciclo | min. 4 ms (Tempo di ciclo IO-Link) |
| Digitale: | |
| Corrente massima d'uscita per canale | 200 mA |
| Digitale | |
| Descrizione dell'uscita | Porte IO-Link nel modo operativo uscite digitali (DO) |
| Collegamento | Push-in / attacco connettore |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Numero uscite | max. 8 |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 200 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo | 1,6 A |
| Carico nominale ohmico | 4,8 W (120 Ω, con carico nominale) |
| Tensione di uscita allo stato disattivato | max. 1 V |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | max. 400 µA |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico |
| Protezione contro cortocircuito; sì | |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Spegnimento con riavvio automatico |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Stand-alone |
| Tipo | Stand-alone |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,4 W |
| Alimentazione: IO-Link | |
| Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC |
| Corrente nominale per ogni IO-Link-Port | max. 200 mA (su C/Q) |
| max. 200 mA (su L+/L-) | |
| Lunghezza cavo consentita | < 20 m |
| Circuito di protezione | Protezione contro sovraccarico; sì |
| Potenziali | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 10,8 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | 155 mA |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | 3,7 A |
| Alimentazione: | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC |
| Corrente assorbita | max. 3,7 A |
| Corrente assorbita tipica | 155 mA (con 24 V DC) |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V (US) / FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Ethernet/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Ethernet/Ethernet | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| a innesto | sì |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 1g |
| Codice articolo | 1072839 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI7PD |
| Codice prodotto | DRI7PD |
| GTIN | 4055626766904 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 383,5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 226,6 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Web Based Management
Master IO-Link a 8 canali
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Morsetti di connessione estraibili, connessione Push-in
Connessioni per max. 16 sensori digitali
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)