PTRVB 4-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
1070018

sezione
tipo di connessione

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 16, numero poli: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1., 2., 3. e 4. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili