PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Relè per l'inversione di marcia
1069556
PLC-INTERFACE come relè di carico di inversione elettronico, composta da morsetto base PLC-BPT.../21 con connessione Push-in e circuito integrato, per il comando di motori in DC con display luminoso e circuito di protezione, uscita: 10 ... 30 V DC/2 A
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Numero fasi | 1 |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,4 W |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Alimentazione | |
| Denominazione ingresso | Alimentazione delle apparecchiature |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Tempo di accensione tipico | 200 µs |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Frequenza di trasmissione | 300 Hz |
| Tempo di commutazione RL/LL (tempo d'inserzione) | 80 ms |
| Uscita DC | |
| Nota | Proteggere la tensione di alimentazione all'uscita con un fusibile adeguato. |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 24 V DC |
| Range tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di esercizio (Uscita carico) | 2 A |
| Corrente di carico | 2 A |
| Corrente di riposo | 10 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità (Senza protezione continua contro l'inversione della polarità) |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Uscita ON-OFF motore | |
| Nota | resistente a cortocircuiti e sovraccarichi |
| Corrente di carico permanente | 2 A (vedere curva derating) |
| Corrente di cortocircuito | 15 A (durante la frenatura) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| elemento RC | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Capocorda singolo) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Capocorda montato TWIN) | |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Larghezza | 6,5 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 94 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Codice articolo | 1069556 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7621 |
| Codice prodotto | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 54 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38,9 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ponticelli continui 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Ponticello singolo 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Ponticello singolo 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Ponticello singolo 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Ponticello singolo 2967688
-
PLC-ESK GY - Morsetto di alimentazione 2966508
-
PLC-ATP BK - Piastra di separazione 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
I vantaggi
Conversioni senza usura
Uscita protetta contro cortocircuiti, sovratensioni e sovraccarichi
Frenatura mediante controllo di entrambi gli ingressi
Circuito di asservimento e connessione del carico integrati
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)