I gruppi di continuità per applicazioni AC industriali garantiscono la massima affidabilità contro i guasti e disponibilità dell'impianto in caso di cadute o fluttuazioni di tensione. L'UPS AC fornisce un'onda sinusoidale pura all'uscita e alimenta utenze AC fino a 500 VA senza interruzioni. Scegliete l'UPS AC ottimale con il modulo batteria adatto alla vostra applicazione.
QUINT4-UPS/1AC/1AC/500VA/USB
-
Gruppo di continuità
1067327
QUINT AC UPS, IQ Technology, Montaggio su guida DIN, ingresso: 120 V AC / 230 V AC, uscita: 120 V AC / 230 V AC / 500 VA. uscita: 120 V AC / 500 VA. uscita: 230 V AC / 500 VA.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Tensione d'ingresso | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Range tensione d'ingresso | 90 V AC ... 264 V AC |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Range di frequenze (fN) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Prefusibile consentito | max. 25 A |
| Corrente assorbita | 6,9 A (100 V AC) |
| 2,86 A (240 V AC) | |
| 19 A (24 V DC) |
| Efficienza | > 97 % (Carico 100% , con accumulo carico) |
| ~ 87 % (Carico 100 % ) | |
| Potenza apparente | 500 VA |
| Potenza attiva | 400 W |
| Fattore di potenza | 0,83 |
| Fattore di cresta | 2,8 |
| Tempo di commutazione | < 10 ms |
| Classificazione UPS | VFD-SS-311 |
| Collegamento in parallelo | no |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Capacità di sovraccarico Funzionamento della rete | in base al fusibile interno |
| Capacità di sovraccarico Funzionamento della batteria | 105 % (permanente) |
| 120 % ... 150 % (20 s / 5 s, dopodiché disattivazione) | |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione d'uscita | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 4,17 A (120 V AC) |
| 2,17 A (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | tip. 9 W (120 V AC) |
| tip. 10 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | tip. 10 W (120 V AC) |
| tip. 11 W (230 V AC) | |
| Frequenza di uscita nominale | 60 Hz ±5 Hz |
| 50 Hz ±5 Hz | |
| Fusibile d'uscita | 10 A 400 V gRL |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione d'uscita | 120 V AC ±2 % |
| 230 V AC ±2 % | |
| Forma della tensione di uscita | Perfettamente sinusoidale |
| Max. potenza dissipata a vuoto | ca. 23 W (120 V AC) |
| ca. 24 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | ca. 57 W (120 V AC) |
| ca. 54 W (230 V AC) | |
| Frequenza di uscita nominale | 60 Hz |
| 50 Hz | |
| ±5 % (con controllo in rete) | |
| ±0,5 % (con controllo in isola) | |
| Fattore di distorsione (THD) | < 3 % (carico lineare) |
| < 8 % (carico non lineare) | |
| Limitazione di corrente elettronica | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
| Ingresso | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Protezione da scarica profonda | 20 V DC ... 24 V DC (parametrizzabile) |
| Range capacità nominale | 3,4 Ah ... 200 Ah (5x 40 Ah) |
| Corrente di carica | max. 5 A |
| Tensione di carica | 24 V DC ... 31 V DC (a compensazione di temperatura) |
| Note generali | |
| Tecnologia batteria | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION (vedere capitolo: dati di ordinazione) |
| Curva caratteristica di carica | IU0U |
| Prefusibile ammesso | 50 A |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 30 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Batteria | |
| Posizione | 4.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| AWG | 30 ... 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Interfaccia | USB (Modbus/RTU) |
| Numero di interfacce | 1 |
| Collegamento | MINI USB tipo B |
| Identificazione delle connessioni | 5.1 |
| Bloccaggio | Vite |
| Fisica di trasmissione | USB 2.0 |
| Lunghezza cavo max | 3 m |
| Separazione del potenziale | sì |
| Ingresso segnale Bat.-Start | |
| Denominazione segnalazione | Bat.-Start |
| Posizione | 3.x |
| Polarità | 3.6 (Bat.-Start 230 V), 3.7 (Bat.-Start 120 V) |
| Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
| Segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Bat.-Start e SGnd) |
| Ingresso segnale Remote | |
| Denominazione segnalazione | Remote |
| Posizione | 3.x |
| Polarità | 3.8 (Remote) |
| Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
| Segnale High | Aperto (> 35 kΩ tra Remote e SGnd) |
| Uscita segnale Alarm | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Polarità | 3.1 (Alarm) |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | rosso |
| Uscita segnale Battery Mode | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Bat.-Mode |
| Polarità | 3.2 (Bat.-Mode) |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | giallo |
| Uscita segnale AC OK | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | AC OK |
| Polarità | 3.3 (AC OK) |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Segnalazione di stato a LED | verde |
| Uscita segnale Ready | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | Ready |
| Polarità | 3.4 (Ready) |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 A |
| Segnalazione di stato a LED | verde |
| Uscita segnale P > PN | |
| Posizione | 3.x |
| Denominazione segnalazione | P>Pn |
| Polarità | 3.5 (P>Pn) |
| Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Terra di segnale SGnd | |
| Identificazione delle connessioni | 3.9 |
| Funzione | Terra di segnale |
| Potenziale di riferimento | per gli ingressi e le uscite segnale |
| Numero fasi | 1 |
| Tipo di prodotto | UPS AC |
| Famiglia di prodotti | QUINT AC UPS |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 445469 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 3 (≤ 130 V AC) |
| 2 (> 200 V AC) | |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 180 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Materiale custodia | Metallo |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
| Urti | 20g in ogni direzione (EN 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
| Sistemi di alimentazione elettrica senza interruzioni | |
| Definizione norma | Sistemi di alimentazione elettrica senza interruzioni |
| Norme/disposizioni | EN 62040-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissione di interferenze secondo la norma EN 62040-2 |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi secondo la norma EN 62040-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV |
| ± 2 kV | |
| Uscita | ± 2 kV |
| Segnale | ± 2 kV |
| ± 2 kV (USB) | |
| Osservazioni | Criterio A (B per USB) |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Segnale | 1 kV (asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Ingresso/uscita | ± 1 kV (simmetrico) |
| ± 2 kV (asimmetrico) | |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Segnale | 1 kV (asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Segnale | 30 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 1067327 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUI15 |
| Codice prodotto | CMUI15 |
| GTIN | 4055626736082 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.064 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.724 g |
| Numero tariffa doganale | 85371091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Recognized
ID omologazione: FILE E 342453EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-1067327DNV
ID omologazione: TAA00000BMcULus Recognized
ID omologazione: FILE E 342453IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-95944-ULEAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-1067327DNV
ID omologazione: TAA00000BMUL Recognized
ID omologazione: FILE E 359066cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 359066cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 359066UL Recognized
ID omologazione: FILE E 359066| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f227974b-e780-4747-843e-676d1b6d6151 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 116,593 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Modulo batteria 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Modulo batteria 2320429
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH - Modulo batteria 2320351
-
UPS-BAT/LI-ION/24DC/924WH - Modulo batteria 2908232
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cavo dati 2908217
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusibile 2908358
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Software di configurazione 1252232
I vantaggi
Transizione senza problemi grazie alla curva sinusoidale pura: il seno generato nel funzionamento a batteria si sincronizza con la rete di alimentazione precedente
Applicabile universalmente grazie alla combinazione modulare di modulo UPS e modulo batteria (VRLA e WTR)
Interfaccia USB per il collegamento a controllori di livello superiore, come ad esempio i PC industriali
Avviamento da accumulo anche senza rete di ingresso
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)