Per inverter DC/AC della famiglia QUINT POWER rappresenta una soluzione compatta in grado di produrre corrente alternata per applicazioni DC. Fornisce un'onda sinusoidale pura e una corrente di qualità costantemente elevata. Inoltre, l'inverter assicura una facile alimentazione di utenze sensibili alla tensione.
QUINT4-INV/24DC/1AC/600VA/USB
-
Inverter DC/AC
1067325
QUINT INVERTER, Montaggio su guida DIN, ingresso:24 V DC, uscita:1AC / 600 VA, Perfettamente sinusoidale.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 20 V DC ... 30 V DC |
Corrente assorbita | tip. 23 A |
max. 28 A |
Efficienza | > 86 % (120 V AC) |
> 87 % (230 V AC) | |
Tensione d'uscita | 120 V AC ±2 % (100 V AC / 6 A...130 V AC / 4,6 A) |
230 V AC ±2 % (200 V AC / 3 A...240 V / 2,5 A) | |
Forma della tensione di uscita | Perfettamente sinusoidale |
Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (120 V AC) |
2,6 A (230 V AC) | |
Max. potenza dissipata a vuoto | tip. 21 W (120 V AC) |
tip. 21 W (230 V AC) | |
Max. potenza dissipata con carico nominale | tip. 72 W (120 V AC) |
tip. 66 W (230 V AC) | |
Frequenza di uscita nominale | 60 Hz 50 Hz ±0,5 % |
Declassamento | 50 °C ... 60 °C (2,5 %/K) |
Potenza apparente | 600 VA |
Potenza attiva | 480 W |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,8 |
Fattore di cresta | 2,8 |
Fattore di distorsione (THD) | < 3 % (carico lineare) |
< 8 % (carico non lineare) | |
Collegamento in parallelo | sì |
max. 3 | |
Possibilità di collegamento in serie | no |
Capacità di sovraccarico Funzionamento della rete | 105 % (permanente) |
120 % ... 150 % (20 s / 5 s, dopodiché disattivazione) | |
Limitazione di corrente elettronica | > 2,5 x IN (> 200 ms) |
Ingresso | |
Posizione | 1.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Uscita | |
Posizione | 2.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 10 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Segnale | |
Posizione | 3.x |
Connessione conduttori | |
Tipo di connessione | Connessione a vite |
rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
rigido (AWG) | 30 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
Interfaccia | USB (Modbus/RTU) |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | MINI USB tipo B |
Identificazione delle connessioni | 5.1 |
Bloccaggio | Vite |
Fisica di trasmissione | USB 2.0 |
Proprietà | bloccabile |
Lunghezza cavo max | 3 m |
Separazione del potenziale | sì |
Interfaccia | Parallel Port |
Numero di interfacce | 1 |
Collegamento | RJ45 |
Identificazione delle connessioni | 5.2 |
Bloccaggio | Gancio di bloccaggio |
Separazione del potenziale | sì |
Ingresso segnale Start | |
Identificazione delle connessioni | 3.6 |
Denominazione segnalazione | Start 230V |
Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
Segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Start e SGnd) |
Ingresso segnale Start | |
Identificazione delle connessioni | 3.7 |
Denominazione segnalazione | Start 120V |
Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
Segnale High | Aperto (> 200 kΩ tra Start e SGnd) |
Ingresso segnale Remote | |
Identificazione delle connessioni | 3.8 |
Denominazione segnalazione | Remote |
Segnale Low | Collegamento secondo SGnd con < 2,7 kΩ |
Segnale High | Aperto (> 35 kΩ tra Remote e SGnd) |
Uscita segnale AC OK | |
Identificazione delle connessioni | 3.2 |
Denominazione segnalazione | AC OK |
Tipo di segnalazione | LED (verde) |
Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnalazione di stato a LED | verde |
Uscita segnale DC OK | |
Identificazione delle connessioni | 3.3 |
Denominazione segnalazione | DC OK |
Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnalazione di stato a LED | verde |
Uscita segnale Alarm | |
Identificazione delle connessioni | 3.1 |
Denominazione segnalazione | Allarme |
Tipo di segnalazione | LED rosso |
Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnalazione di stato a LED | rosso |
Uscita segnale P > PN | |
Identificazione delle connessioni | 3.4 |
Denominazione segnalazione | P>Pn |
Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnalazione di stato a LED | verde |
Uscita segnale Parallel run | |
Identificazione delle connessioni | 3.5 |
Denominazione segnalazione | Parallel run |
Uscita ON-OFF | Uscita transistor, attiva |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Terra di segnale SGnd | |
Identificazione delle connessioni | 3.9 |
Funzione | Terra di segnale |
Potenziale di riferimento | per gli ingressi e le uscite segnale |
Numero fasi | 1 |
Tipo di prodotto | Inverter DC/AC |
Famiglia di prodotti | QUINT INVERTER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 532525 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Dimensioni articolo | |
Larghezza | 180 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 125 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Materiale custodia | Metallo |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | ≤ 3000 m (> 2000 m: 0,6 % / 100 m) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % |
Urti | 20g in ogni direzione (EN 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | 5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (EN 60068-2-6) |
Categoria di sovratensione | |
EN 61010-2-201 | II |
UL | |
Siglatura | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
UL | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Emissioni | Emissione di disturbi secondo EN 61000-6-4 |
Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi secondo la norma EN 61000-6-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | ± 6 kV |
Scarica in aria | ± 8 kV |
Osservazioni | Criterio A |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 6 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | ± 2 kV |
Uscita | ± 2 kV |
Segnale | ± 2 kV |
± 2 kV (USB) | |
Osservazioni | Criterio A (B per USB) |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | ± 1 kV (simmetrico) |
± 2 kV (asimmetrico) | |
Uscita | ± 2 kV (simmetrico) |
± 4 kV (asimmetrico) | |
Segnale | 1 kV (asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio A |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Segnale | 10 V |
Osservazioni | Criterio A |
Campo magnetico con frequenza energetica | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
Frequenza | 50 Hz |
60 Hz | |
Segnale | 30 A/m |
Osservazioni | Criterio A |
Criteri | |
Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
Codice articolo | 1067325 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMII45 |
Codice prodotto | CMII45 |
GTIN | 4055626737003 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.834 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.525 g |
Numero tariffa doganale | 85044085 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040202 |
ECLASS-15.0 | 27040202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001747 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 0ca010f8-3c23-4d21-b5d9-0cb3d1a696c5 |
Prodotti compatibili
-
RJ45-PORT-BRIDGE/3XPARALLEL - Adattatore 1205351
-
MINI-SCREW-USB-DATACABLE - Cavo dati 2908217
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
PLT-SEC-T3-120-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907918
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907919
-
POWER MANAGEMENT SUITE - Software di configurazione 1252232
I vantaggi
Impiego universale grazie alla selezione manuale della tensione alternata di uscita mediante morsetto componibile per segnali
Curva sinusoidale pura in uscita
Interfaccia USB per il collegamento, ad esempio, ai PC industriali
Collegamento in parallelo per diverse applicazioni
Il design compatto consente di risparmiare spazio nell'installazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)