QUINT POWER offre nel range di potenza fino a 100 W la massima affidabilità degli impianti nel minimo ingombro. Il monitoraggio preventivo delle funzioni e l'efficace riserva di potenza sono disponibili per applicazioni a basso range di potenza.
QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC
-
DC/DC converter
1066703
DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, ingresso: 12 V DC - 24 V DC, uscita: 24 V DC / 1,3 A
Dettagli prodotto
| Intervallo tensione in entrata | 12 V DC ... 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 12 V DC ... 24 V DC -25 % ... +33 % (SELV) |
| Ingresso a range esteso | sì |
| Resistenza alla tensione max. | 35 V DC (60 s) |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 1,6 A |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | tip. 0,1 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | tip. 1,6 A |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 19 ms (24 V DC) |
| Corrente assorbita | tip. 3,75 A (12 V DC) |
| tip. 1,85 A (24 V DC) | |
| Tempo di accensione tipico | 700 ms (da SLEEP MODE) |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 15 A (rapido, interno) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 10 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Efficienza | tip. 91,7 % (24 V DC) |
| Caratteristica di uscita | U/I Advanced |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 1,3 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 1,625 A (≤ 40 °C) |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 2,6 A (≤ 60 °C (4,9 s)) |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Declassamento | > 60 °C (2,5 %/K di POut nom.) |
| Potenza di uscita (PN) | 30 W |
| Potenza di uscita (Pboost stat.) | 38 W |
| Potenza di uscita (Pboost din.) | 60 W |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 32 V DC |
| Ripple residuo | < 20 mVSS |
| Scostamento regolazione statico | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Scostamento regolazione dinamico | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Scostamento regolazione Variazione della tensione di ingresso | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Tempo di risposta | < 1 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 1,3 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 8 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 22 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rigido (AWG) | 26 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Segnalazione mediante LED | |
| Onda di segnale | > PThr (Il LED giallo si illumina, potenza di uscita > PThr, in funzione della posizione del selettore girevole) |
| > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) | |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| Uscita segnale configurabile | |
| Digitale | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 22 mA | |
| Default | 24 V DC |
| 22 mA | |
| 24 V DC per UOut > 0,9 x USet | |
| Numero fasi | 1,00 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 2,6 kV DC (omologazione) |
| 1,2 kV DC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 130,00 kHz ... 130,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 70,00 kHz ... 250,00 kHz (Livello trasduttore principale) |
| Tipo di prodotto | DC/DC converter |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1999348 h (25 °C) |
| > 1120490 h (40 °C) | |
| > 471066 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | II |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 0,65 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 242000 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,3 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 160000 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 1,3 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tempo | 320000 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 90 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 15 mm / 15 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 5 mm / 5 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (attiva, passiva) | 0 mm / 0 mm (POut ≤ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≥ 50%) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva, passiva) | 30 mm / 30 mm (POut ≤ 50%) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: PN ≥50 %, orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: PN <50 %, orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale della custodia | Policarbonati (PC), UL 94 V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm; 15 Hz ... 100 Hz: 2,3 g 90 Min. (secondo IEC 60068-2-6) |
| Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica (di dispositivo di controllo e regolazione) |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 (SELV) |
| Interruzioni di tensione di rete | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | EN 61000-4-29 |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201:18 |
| SIQ | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV GL |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Requisiti elettromagnetici in centrali elettriche | EN 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione condotte DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Emissione di disturbi DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,67 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-29 |
| Tensione | 24 V DC |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 25 periodi |
| Tempo | 100 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 5 / 10 / 50 periodi |
| Tempo | 100 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 0,5 / 1 / 5 / 50 periodi |
| Tempo | 50 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 15 Hz 150 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V 1 V (permanente) |
| Livello di prova 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 1 V |
| Livello di prova 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 1 V 10 V |
| Livello di prova 4 | 15 kHz 150 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V |
| Livello di prova 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V (permanente) |
| Livello di prova 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 100 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Componente alternato sulla tensione continua | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-17 |
| Componente alternato | 10 % (UN) |
| Frequenza | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| 300 Hz | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Ingresso, uscita (livello test 1) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| Tensione | 0,5 kV |
| Ingresso, uscita (livello test 2) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Segnali (livello test 1) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| Tensione | 0,5 kV |
| Segnali (livello test 2) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campo magnetico oscillante smorzato | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-10 |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 1 | 100 kHz |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 2 | 1 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1066703 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMDI43 |
| Codice prodotto | CMDI43 |
| GTIN | 4055626733692 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 227,6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 169 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c5e7fff1-8bf2-42c7-a0f9-d9d005d0147f |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 8,478 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Cacciavite 1212546
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO-C - Interruttore di protezione elettronico 2908713
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Limitatore di sovratensione tipo 3 2907916
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.
Vedi di menoPosso utilizzare il DC/DC converter QUINT per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?
No, solo con i DC/DC converter QUINT >100 W è possibile attivare gli interruttori magnetotermici standard in modo sicuro con la tecnologia SFB.