Gli alimentatori TRIO POWER 8 A con grado di protezione IP67 hanno un contatto di commutazione libero da potenziale e offrono maggiori opzioni di diagnostica. L'avviamento sicuro di carichi pesanti è possibile grazie al boost dinamico del 150 % per 5 s.
TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC
-
Alimentatore
1065976
Alimentazione switching TRIO POWER IP67, Connettori circolari da 7/8", Montaggio a parete, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 8 A
Dettagli prodotto
| Funzionamento AC | |
| Configurazione della rete di alimentazione | Rete a stella (TN, TT, IT (PE)) |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Tensione di inserzione | > 75 V AC |
| Tensione di disinserzione | < 70 V AC |
| Resistenza alla tensione max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| Tensione di rete nazionale tipica | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
| Impulso corrente di inserzione | ≤ 25 A (tip.) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,5 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | tip. 25 A (dopo 1 ms) |
| Range di frequenze AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Range di frequenze (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 15 ms (120 V AC) |
| > 15 ms (230 V AC) | |
| Corrente assorbita | 2,2 A (100 V AC) |
| 0,9 A (240 V AC) | |
| Assorbimento di potenza nominale | 285 VA |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza | > 93 |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Fusibile d'ingresso | 6,3 A (interno (protezione per apparecchiature)) |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Caratteristica B, C, D, K o equivalente) |
| Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
| Funzionamento DC | |
| Intervallo tensione in entrata | 110 V DC ... 250 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
| Tensione di inserzione | ≥ 95 V DC |
| Tensione di disinserzione | < 95 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 15 ms |
| Corrente assorbita | 1,9 A (110 V DC) |
| 0,8 A (250 V DC) | |
| Fattore di potenza | > 93 |
| Efficienza | tip. 91 % (120 V AC) |
| tip. 92 % (230 V AC) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % (SELV) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 8 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 12 A (5 s) |
| Declassamento | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
| Ripple residuo | ≤ 10 mVSS |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita | 192 W |
| 288 W | |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 8 W (120 V AC) |
| < 5 W (230 V AC) | |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 18 W (120 V AC) |
| < 14 W (230 V AC) | |
| Tempo di risposta | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| Segnale: DC OK | |
| Max. tensione commutabile | 30 V AC/DC |
| Corrente di carico permanente | 100 mA |
| Segnale relè 13/14 | |
| Default | chiuso |
| Digitale | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connettori circolari da 7/8" |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Numero di poli | 3 |
| Uscita | |
| Collegamento | Connettori circolari da 7/8" |
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio a vite |
| Numero di poli | 4 |
| Segnale | |
| Collegamento | connettore circolare M12 |
| Codifica | A |
| Tipo di bloccaggio | M12 |
| Numero di poli | 5 |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
| Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
| Denominazione segnalazione | AC OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | verde |
| AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
| Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
| Denominazione segnalazione | DC OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Colore | verde |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 3 kV AC (omologazione) |
| 1,5 kV AC (Collaudo) |
| Tipo di prodotto | Alimentazione |
| Famiglia di prodotti | TRIO POWER IP67 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 300000 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 61010-1) |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 136 mm |
| Altezza | 240 mm |
| Profondità | 53 mm |
| Foro | |
| Diametro | 5,6 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 10 mm / 10 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 0 mm / 100 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Con verniciatura di protezione | no |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (Derating >60 °C: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
| Altezza | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Classe di climatizzazione | 4K26 (EN 60721-3-4) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 100 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | ≤ 100 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Sicurezza elettrica | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Separazione sicura | |
| Definizione norma | Separazione sicura |
| Norme/disposizioni | IEC 61558-2-16 |
| Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua | |
| Definizione norma | Dispositivi di alimentazione a bassa tensione con uscita in corrente continua |
| Norme/disposizioni | EN 61204-3 |
| Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio | |
| Definizione norma | Norme di sicurezza per dispositivi elettrici di misura, controllo, regolazione e di laboratorio |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Valori limite per le correnti armoniche | |
| Definizione norma | Valori limite per le correnti armoniche |
| Norme/disposizioni | EN 61000-3-2 |
| Gradi di protezione tramite le custodie (codice IP) | |
| Definizione norma | Gradi di protezione tramite le custodie (codice IP) |
| Norme/disposizioni | EN/IEC 60529 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Emissioni | Emissioni a norma EN 61000-6-3 (uso domestico e commerciale) e EN 61000-6-4 (uso industriale) |
| Immunità ai disturbi | Immunità ai disturbi a norma EN 61000-6-1 (uso domestico), EN 61000-6-2 (uso industriale) |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Correnti oscillatorie | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (classe A) | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 2 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - simmetrico) |
| 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/uscita | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Tensione | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Calo di tensione | 70 % |
| Numero dei periodi | 25 periodi |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Numero dei periodi | 10 periodi |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 0 % |
| Numero dei periodi | 1 periodo |
| Osservazioni | Criterio A |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1065976 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMPF13 |
| Codice prodotto | CMPF13 |
| GTIN | 4055626731032 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.753 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.312 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-135371-A1-ULcULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: KZ7500651 0101 12535| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 8eff7996-8c21-4152-919e-5b5ba1f54916 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 28,41 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
LED AC OK e LED DC OK offrono un'opzione di diagnostica diretta
Avvio affidabile anche con carichi pesanti grazie al boost dinamico fino al 150 % per 5 s
Installazione sicura grazie con connettori circolari da 7/8"
L'installazione diretta sull'utenza direttamente in campo consente di risparmiare la lunghezza del cavo e crea spazio nel quadro elettrico
Utilizzo affidabile grazie all'elevata resistenza agli urti, alle vibrazioni e alla rigidità dielettrica
La robusta custodia in alluminio pressofuso con grado di protezione IP67 garantisce una protezione affidabile contro polvere e acqua
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)