CBMC EG4 24DC/1-8A NO
-
Interruttore di protezione elettronico
1065730
Interruttore di protezione elettronico a più canali con isolamento galvanico per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Esiste un tutorial hardware che spieghi le funzioni del CBMC?
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il CBMC.... Vedi di più
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il CBMC.
Vedi di menoCome si imposta la corrente nominale sul CBMC?
1. Avviare la modalità di programmazione premendo il tasto LED per > 2 secondi. Il LED rappresenta la corrente nominale impostata tramite un lampeggio in giallo, ad es. lampeggia 4 volte per 4 A.
2. Impostare la corrente nominale desiderata pre...
Vedi di più
1. Avviare la modalità di programmazione premendo il tasto LED per > 2 secondi. Il LED rappresenta la corrente nominale impostata tramite un lampeggio in giallo, ad es. lampeggia 4 volte per 4 A.
2. Impostare la corrente nominale desiderata premendo ripetutamente il tasto, ad es. premere 3 volte per 3 A, l'impostazione viene poi visualizzata con 3 lampeggi.
3. Per confermare il nuovo valore della corrente premere il tasto del canale per > 2 secondi.
Se non avviene alcuna conferma, il canale esce dalla modalità di programmazione dopo 60 secondi.
Come si collega il CBMC e quali sono le particolarità dell'alimentazione?
Il CBMC è dotato di morsetti Push-in. È sufficiente inserire il conduttore con puntalino nel morsetto. Per liberare il conduttore, premere un cacciavite idoneo nel vano di azionamento e rimuovere il conduttore.
I collegamenti IN+ e IN- servono ad ...
Vedi di più
Il CBMC è dotato di morsetti Push-in. È sufficiente inserire il conduttore con puntalino nel morsetto. Per liberare il conduttore, premere un cacciavite idoneo nel vano di azionamento e rimuovere il conduttore.
I collegamenti IN+ e IN- servono ad alimentare il CBMC; il morsetto IN- è più piccolo perché serve solo ad alimentare il CBMC e le correnti di carico non devono tornare indietro attraverso il CBMC. In questo modo si riduce al minimo la possibile caduta di tensione sulla linea. Il collegamento IN+ deve invece condurre la corrente cumulativa di tutte le correnti di carico successive.
Di quali segnali dispone il CBMC?
Esistono diverse versioni del CBMC, con 13-14 contatti liberi da potenziale o con ingresso di reset e uscita di stato.
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del sistema. Se è presente almeno uno spegnimento dovuto a ...
Vedi di più
Esistono diverse versioni del CBMC, con 13-14 contatti liberi da potenziale o con ingresso di reset e uscita di stato.
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del sistema. Se è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore, viene emesso un messaggio.
chiuso = non è presente alcun errore
aperto = è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore
S - uscita di stato
Segnale collettivo non isolato, indica lo stato del CBMC. Se è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore, viene emesso un messaggio.
High (24 V) = nessun errore
Low (0 V) = è presente almeno uno spegnimento dovuto a un errore
Corrente massima 20 mA
RST - ingresso per reset
I canali che sono stati spenti a causa di un errore vengono riaccesi tramite un fronte di discesa.
Le uscite del CBMC soddisfano i requisiti della classe 2 del NEC?
Gli interruttori CBMC, che possono essere impostati fino a una corrente massima di 4 A, sono dotati di quattro uscite secondo la classe 2 del NEC. Ciò significa che all'uscita forniscono una potenza massima di 100 VA e quindi soddisfano i requisiti d... Vedi di più
Gli interruttori CBMC, che possono essere impostati fino a una corrente massima di 4 A, sono dotati di quattro uscite secondo la classe 2 del NEC. Ciò significa che all'uscita forniscono una potenza massima di 100 VA e quindi soddisfano i requisiti della classe 2 del NEC; i cavi e i dispositivi possono quindi essere utilizzati senza omologazione UL.
Vedi di menoIl CBMC offre isolamento galvanico?
Il CBMC è disponibile anche nella versione con isolamento galvanico. In questo caso, il circuito elettrico viene spento da un MOSFET oltre che da un relè; l'uscita è quindi libera da potenziale.
La denominazione di questa variante inizia come segue:
CBMC EG4...