Stampanti industriali
Utensili manuali
Industrie & Applicazioni
Panoramica
Case history
Accoppiamento settoriale
Da sapere
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
Marino e Offshore
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
IA industriale
Power Reliability
Sicurezza funzionale
Sicurezza industriale
Azienda
Panoramica
Phoenix Contact Italia
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
Product Security Incident Response Team
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
VS-GC-RJ456A-BUBU - Connettore
VS-GC-RJ456A-BUBU
-
Connettore
1055552
Gender Changer, RJ45 CAT 6A, femmina/femmina, schermato
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Piastra dati frontale
Numero di poli
8
Schermato
sì
Caratteristiche elettriche
Tensione di dimensionamento (III/3)
max. 30 V AC (RJ45)
Corrente nominale
max. 175 mA (RJ45)
Corrente nominale I
N
max. 175 mA (RJ45)
Velocità di trasmissione
10 Gbit/s (Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1))
Dimensioni
Larghezza
15,6 mm
Altezza
34,4 mm
Lunghezza
13,2 mm
Indicazioni materiale
Materiale Custodia
Zinco pressofuso
Caratteristiche meccaniche
Dati meccanici
Cicli di manovra
>= 750 (RJ45)
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP20
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 70 °C
Dati commerciali
Codice articolo
1055552
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
100 Pezzi
Nota
Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita
AF7EZX
Codice prodotto
AF7EZX
GTIN
4055626693149
Peso per pezzo (confezione inclusa)
21,82 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
21,82 g
Numero tariffa doganale
85366990
Paese di origine
LV
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
2,236 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto