PTPOWER 185 - Morsetti di potenza
1054722

sezione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 309 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, 1. piano, sezione: 95 mm2 - 185 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I morsetti di potenza offrono un inserimento facile e diretto, adesso anche per conduttori di grandi dimensioni
I morsetti di connessione push-in si contraddistinguono, oltre che per le caratteristiche del sistema CLIPLINE complete, anche per il cablaggio semplice e senza utensili di conduttori con capocorda o conduttori rigidi
Oltre all'utilizzo della presa di prova presente, è possibile collegare i morsetti con presa di derivazione, che offrono l'alloggiamento necesario per due linee di prova
La struttura compatta permette il cablaggio in uno spazio minimo