UL Recognized
ID omologazione: E477377-20230908| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 50 A | 14 - 10 | ||
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60159495-0001| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 40 A | 2,5 - 6 | ||
TÜV Rheinland
ID omologazione: R 60159495-0004| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 2000 V | 40 A | |||