PV-C1M-C-HSG - Connettore fotovoltaico
1050770

tipo di connessione

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 51 A, Tipo di connessione: A crimpare, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Tecnologia di connessione a crimpare per processi di montaggio automatizzati
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Le omologazioni internazionali secondo le norme IEC e UL ne consentono l'uso in tutto il mondo
Esclusivo pin d'inserimento SUNCLIX