I QUINT DC/DC converter >100 W offrono la massima funzionalità e tecnologie all'avanguardia per la sicurezza e l'affidabilità. La tecnologia SFB, il boost statico, il boost dinamico e il monitoraggio delle funzioni preventivo garantiscono la massima disponibilità dell'impianto. Inoltre, è possibile adattare le soglie di allarme e le curve caratteristiche alle proprie esigenze.
QUINT4-PS/24DC/24DC/20/SC/+
-
DC/DC converter
1046881
DC/DC converter switching, QUINT POWER, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC / 20 A
Dettagli prodotto
| Intervallo tensione in entrata | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| Range tensione d'ingresso | 24 V DC -25 % ... +40 % |
| Ingresso a range esteso | no |
| Resistenza alla tensione max. | 35 V DC (60 s) |
| Impulso corrente di inserzione | tip. 2,7 A |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,2 A2s |
| Limitazione dell'impulso di corrente d'inserzione | 2,7 A (dopo 1 ms) |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 16 ms (24 V DC) |
| Corrente assorbita | 27 A (24 V DC) |
| Tempo di accensione tipico | 300 ms (da SLEEP MODE) |
| Tempo di accensione | < 1 s |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 50 A (Caratteristica B, C o equivalente) |
| Efficienza | tip. 94,7 % (24 V DC) |
| Caratteristica di uscita | U/I Advanced |
| Smart HICCUP | |
| FUSE MODE | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, potenza costante) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Statico Boost (IStat. Boost ) | 25 A |
| Boost dinamico (IBoost din.) | 30 A (5 s) |
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 120 A (15 ms) |
| Protezione magnetica del fusibile | A1...A16 / B2...B13 / C1...C6 / Z1...Z16 |
| Resistente a cortocircuiti | sì |
| Test funzionamento a vuoto | sì |
| Potenza di uscita (PN) | 480 W |
| Potenza di uscita (Pboost stat.) | 600 W |
| Potenza di uscita (Pboost din.) | 720 W (5 s) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Ripple residuo | < 50 mVSS |
| Scostamento regolazione statico | < 3 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Scostamento regolazione dinamico | < 3 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Scostamento regolazione Variazione della tensione di ingresso | < 3 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Tempo di risposta | < 100 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Max. potenza dissipata a vuoto | < 4 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | < 26,6 W |
| Potenza dissipata SLEEP MODE | < 2 W |
| Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
| Protezione (sul lato secondario) | elettronico |
| termomagnetico | |
| termica |
| Ingresso | |
| Posizione | 1.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| flessibile | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| rigido (AWG) | 20 ... 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Coppia di serraggio | 1,4 Nm ... 1,7 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Cacciavite | 0,6 x 3,5 mm |
| Uscita | |
| Posizione | 2.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione a vite |
| rigido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 10 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | Fessura longitudinale L |
| Cacciavite | 0,6 x 3,5 mm |
| Segnale | |
| Posizione | 3.x |
| Connessione conduttori | |
| Tipo di connessione | Connessione Push-in |
| rigido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flessibile con puntalino con collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rigido (AWG) | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione mediante LED | |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Contatto di segnale libero da potenziale | |
| Uscita di segnale attiva Out 1 (digitale, configurabile) | |
| Uscita di segnale attiva Out 2 (digitale, analogica, configurabile) | |
| Contatto remoto | |
| Terra di segnale SGnd | |
| Onda di segnale | > 100 % (Il LED lampeggia giallo, potenza di uscita > 480 W) |
| > 75 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 360 W) | |
| > 50 % (Il LED verde si accende, potenza di uscita > 240 W) | |
| > 0,9 x USet (Il LED verde si accende) | |
| < 0,9 x USet (Il LED verde lampeggia) | |
| > 0,8 x UInNom (LED spento) | |
| < 0,8 x UInNom (Il LED si illumina di giallo) | |
| Ingresso segnale Remote (configurabile) | |
| Identificazione delle connessioni | 3.3 + |
| Funzione | Potenza di uscita ON/OFF (Remote) |
| Default | Potenza di uscita ON (>40 kΩ/24 V DC/ponte aperto tra REM e SGnd) |
| Uscita segnale Out 1 (configurabile) | |
| Identificazione delle connessioni | 3.5 + |
| Digitale | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Default | Tensione di ingresso UIN OK |
| Opzione di segnale | Tensione di uscita |
| Corrente di uscita | |
| Potenza di uscita | |
| Ore di esercizio | |
| Allarme rapido per alte temperature | |
| Limitazione di tensione OVP attiva | |
| Uscita segnale Out 2 (configurabile) | |
| Identificazione delle connessioni | 3.6 + |
| Digitale | 0 V DC |
| 24 V DC | |
| 20 mA | |
| Default | Potenza di uscita |
| Opzione di segnale | Tensione di uscita |
| Corrente di uscita | |
| Ore di esercizio | |
| Allarme rapido per alte temperature | |
| Limitazione di tensione OVP attiva | |
| Analogici | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Carico ≤400 Ω) |
| Opzione di segnale | Tensione di uscita |
| Corrente di uscita | |
| Potenza di uscita | |
| Uscita segnale Relè 13/14 (configurabile) | |
| Identificazione delle connessioni | 3.1, 3.2 |
| Contatto di commutazione (a potenziale zero) | a potenziale zero |
| Digitale | 24 V DC |
| 1 A | |
| 30 V AC | |
| 0,5 A | |
| Default | Tensione di uscita |
| Opzione di segnale | Corrente di uscita |
| Potenza di uscita | |
| Ore di esercizio | |
| Allarme rapido per alte temperature | |
| Limitazione di tensione OVP attiva | |
| Tensione di ingresso UIN OK | |
| Terra di segnale SGnd | |
| Identificazione delle connessioni | 3.4 + |
| Funzione | Terra di segnale |
| Potenziale di riferimento | per OUT1, OUT2, REM |
| Numero fasi | 1,00 |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV DC (omologazione) |
| 2 kV DC (Collaudo) | |
| Frequenza di commutazione | 190,00 kHz ... 220,00 kHz (Livello trasduttore ausiliario) |
| 67,00 kHz ... 135,00 kHz (Livello trasduttore principale) |
| Tipo di prodotto | DC/DC converter |
| Famiglia di prodotti | QUINT POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 986000 h (25 °C) |
| > 563000 h (40 °C) | |
| > 232000 h (60 °C) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | Special with SELV input and output |
| Categoria di sovratensione (EN 61010-1) | II (≤ 5000 m) |
| Categoria di sovratensione (EN 62477-1) | III (≤ 5000 m) |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 10 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 413707 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 40 °C |
| Tempo | 139340 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Corrente | 20 A |
| Temperatura | 30 °C |
| Tempo | 278680 h |
| Testo aggiuntivo | 24 V DC |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni articolo con montaggio alternativo | |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 73 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di installazione lato destro/sinistro (attivo) | 15 mm / 15 mm |
| Distanza di montaggio destra/sinistra (passiva) | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (attiva) | 50 mm / 50 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso (passiva) | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: PN ≥50 %, orizzontalmente 5 mm, vicino a componenti attivi 15 mm, verticalmente 50 mm affiancabile: PN <50 %, orizzontalmente 0 mm, verticale in alto 40 mm, verticale in basso 20 mm |
| Con verniciatura di protezione | sì |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (custodia / morsetti) | V0 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Versione della calotta | Acciaio inox X6Cr17 |
| Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| IP20 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 5000 m (> 2000 m, tenere conto del derating) |
| Classe di climatizzazione | 3K22 (a norma EN 60721-3-3) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 5 Hz ... 100 Hz ricerca di risonanza 2,3g, 90 min, frequenza di risonanza 2,3g, 90 min |
| Temp Code | T4 (-40 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Applicazioni ferroviarie | |
| Definizione norma | Applicazioni ferroviarie |
| Norme/disposizioni | EN 50121-3-2 |
| EN 50121-4 | |
| IEC 62236-3-2 | |
| IEC 62236-4 | |
| Sicurezza per apparecchi di misura, controllo e regolazione e per l'utilizzo in laboratorio | |
| Definizione norma | Sicurezza elettrica (di dispositivo di controllo e regolazione) |
| Norme/disposizioni | IEC 61010-1 |
| Bassa tensione di protezione | |
| Definizione norma | Bassa tensione di protezione |
| Norme/disposizioni | EN 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Atmosfera esplosiva | |
| Definizione norma | Atmosfera esplosiva |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-7 | |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| Interruzioni di tensione di rete | |
| Definizione norma | Variazione rete/sottotensione |
| Norme/disposizioni | EN 61000-4-29 |
| Definizione norma | Requisiti EMC per centrali elettriche e quadri di comando |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| EN 61000-6-5 | |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Siglatura | UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Siglatura | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
| CSA | |
| Siglatura | CAN/CSA-IEC 61010-2-201:14 |
| SIQ | |
| Siglatura | Tipo omologato (type approved) |
| SIQ | |
| Siglatura | Schema CB (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
| ATEX | |
| Siglatura | SIQ 21 ATEX 287 X |
| II 3 G Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Siglatura | IECEx SIQ 20.0002X |
| Ex ec ic nC IIC T4 Gc | |
| Sicurezza funzionale secondo IEC 61508 | |
| Siglatura | SIL 2 |
| UKEX | |
| Siglatura | EXV21UKEX1073X |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | ABS |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | LR |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | NK |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | BV |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissioni condotte | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | Norma di base supplementare EN 61000-6-5 (immunità ai disturbi dei quadri di comando), IEC/EN 61850-3 (alimentazione elettrica) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (classe B) | |
| Emissione condotte DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Emissione di disturbi DNV GL | |
| DNV | Classe B |
| Testo aggiuntivo | Area ponte e coperta |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Scarica in aria | 15 kV (Grado severità collaudo 4) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 20 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 6 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Campo magnetico con frequenza energetica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-8 |
| Frequenza | 16,7 Hz |
| 50 Hz | |
| 60 Hz | |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Testo aggiuntivo | 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| Frequenza | 50 Hz ... 60 Hz |
| Forza del campo di prova | 1 kA/m |
| Testo aggiuntivo | 3 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Frequenza | 0 Hz |
| Forza del campo di prova | 300 A/m |
| Testo aggiuntivo | DC, 60 s |
| Osservazioni | Criterio A |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-29 |
| Tensione | 24 V DC |
| Calo di tensione | 70 % |
| Tempo | 100 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio A |
| Calo di tensione | 40 % |
| Tempo | 100 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Calo di tensione | 0 % |
| Tempo | 50 ms |
| Testo aggiuntivo | Grado severità collaudo 2 |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campo elettromagnetico impulsivo | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-9 |
| Forza del campo di prova | 1000 A/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Entità del disturbo condotta asimmetrica | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-16 |
| Livello di prova 1 | 15 Hz 150 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V 1 V |
| Livello di prova 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 1 V |
| Livello di prova 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 1 V 10 V |
| Livello di prova 4 | 15 kHz 150 kHz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V |
| Livello di prova 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz 150 Hz 180 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 10 V (permanente) |
| Livello di prova 6 | 0 Hz 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Grado severità collaudo 3) |
| Tensione | 100 V (1 s) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Componente alternato sulla tensione continua | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-17 |
| Componente alternato | 10 % (UN) |
| Frequenza | 50 Hz |
| 100 Hz | |
| 150 Hz | |
| Osservazioni | Criterio A |
| Componente alternato | 10 % (UN) |
| Frequenza | 300 Hz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Onda oscillante smorzata | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-18 |
| Ingresso, uscita (livello test 1) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| Tensione | 0,5 kV |
| Ingresso, uscita (livello test 2) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Ingresso, uscita (livello di prova 3) | 10 MHz (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Tensione | 0,5 kV |
| Segnali (livello test 1) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| Tensione | 0,5 kV |
| Segnali (livello test 2) | 1 MHz (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Tensione | 1 kV |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campo magnetico oscillante smorzato | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-10 |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 1 | 100 kHz |
| Forza del campo di prova | 100 A/m |
| Livello di prova 2 | 1 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Criterio C | Malfunzionamento temporaneo, che il dispositivo corregge autonomamente o che può essere eliminato tramite gli elementi di comando. |
| Codice articolo | 1046881 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMDI43 |
| Codice prodotto | CMDI43 |
| GTIN | 4055626645629 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.672 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.200 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | TH |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-7748LR
ID omologazione: LR22472797TANK
ID omologazione: TA21182MABS
ID omologazione: 26-0442641-PDAcULus Listed
ID omologazione: FILE E 123528Type approved
ID omologazione: SI-SIQ BG 005/076DNV
ID omologazione: TAA00001YDcCSAus
ID omologazione: 80031630TUEV RH FS
ID omologazione: 968/FSP 2174.01/25ATEX
ID omologazione: SIQ 21 ATEX 287 XIECEx
ID omologazione: SIQ 20.0002XATEX
ID omologazione: BVS 20 ATEX E 028 XcULus Listed
ID omologazione: FILE E 199827NEPSI-EX
ID omologazione: GYJ21.1001XCCC
ID omologazione: 2021322303003661UKCA-EX
ID omologazione: EXV21UKEX1073X_00| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c8b257b0-a2b8-4c39-86e9-16806ba5a6f1 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 32,502 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
UWA 130 - Adattatore di montaggio 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2909681
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Interruttore di protezione elettronico 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Interruttore di protezione elettronico 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Interruttore di protezione elettronico 2905744
I vantaggi
Domande frequenti
Per quali applicazioni può essere utilizzato un DC/DC converter?
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvan... Vedi di più
I DC/DC converter modificano o stabilizzano il livello di tensione e forniscono un'alimentazione regolata all'applicazione anche in caso di fluttuazioni di tensione. Compensano la caduta di tensione su cavi di notevole lunghezza e l'isolamento galvanico impedisce guasti alle utenze sensibili e ai componenti del sistema.
Vedi di menoPosso utilizzare il DC/DC converter QUINT4 per attivare selettivamente un interruttore magnetotermico nella mia applicazione?
Sì, con i DC/DC converter QUINT4 >100 W gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro dalla tecnologia SFB. In fase di progettazione considerare il capitolo "Tecnologia SFB" nella scheda tecnica disponibile alla voce "Download".
Perché nella scheda tecnica è specificata una corrente nominale così alta per il prefusibile esterno?
Per prefusibili indicati nella scheda tecnica è garantito che non intervengano involontariamente anche nelle condizioni di funzionamento più sfavorevoli (ad esempio, potenza di uscita massima con tensione d'ingresso minima).
Come posso configurare il dispositivo?
La configurazione può essere eseguita con il dispositivo mobile utilizzando l'app QUINT POWER o con il PC Windows utilizzando il software QUINT POWER disponibili alla voce "Download" e "Software". Si ricorda che sul PC è necessario l'adattatore di programmazione USB 2909681.