BTP 2070W - Pannello tattile
1046666

Pannello tattile; 17.8 cm / 7"-TFT display (analogico-resistivo); 800 x 480 pixel (WVGA); 16,7 milioni di colori; Processore: Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL; Interfacce: 2x COM (RS-232/422/485), 1x USB 2.0, Typ A, 1x USB 2.0, Typ B, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45; Sistema operativo: Windows® Embedded Compact 7; Software: Visu+; senza sistema bus

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Visu+ RT integrato di serie in tutti i dispositivi BTP 2000
Collegamento a tutti i sistemi di controllo pertinenti grazie a una serie di driver disponibili
Sviluppato per applicazioni base con interessante rapporto qualità-prezzo
3 dimensioni di display in formato 16:9