PTFIX 4X1,5 GY - Blocco distributore
1046608

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma

Blocco distributore, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Possibilità di prova ideali grazie alle aperture di prova su ogni punto di connessione
Ripartizione del potenziale in un ingombro ridotto grazie al microripartitore compatto
Disposizione chiara grazie alla siglatura di tutti i morsetti
Impiego flessibile grazie al montaggio diretto con piastra flangiata della gamma di accessori
Salvaspazio grazie alla forma compatta