FL SWITCH 2206-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1044028

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 Porte RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Porte SFP 100 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Campo di temperatura esteso, Modalità PROFINET preimpostata, LED di stato PROFINET, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Prodotto certificato secondo IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

RSTP
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
MRP (Client e Manager)
VLAN
DHCP Client, DHCP Server (basato su pool e port), DHCP Option 82
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta
Memoria di configurazione
Messa in servizio e configurazione semplici e rapide grazie al software FL NETWORK MANAGER
Modalità PROFINET preimpostata