FP 0,8/ 52-MV-SH 2,65
-
Connettore maschio SMD schermato
1043756
connettore maschio SMD schermato, corrente nominale: 1,7 A, tensione di prova: 500 V AC, numero poli: 52, passo: 0,8 mm, colore: nero, superficie contatti: Au, tipo di connessione del contatto: Spina, montaggio: Saldatura SMD
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Quali sono le caratteristiche dell'alimentazione elettrica dei connettori board-to-board schermati della serie FP 0,8?
Oltre alle funzioni caratteristiche di schermatura, le lamelle schermanti dei connettori board-to-board FP 0,8 possono essere utilizzate anche per la trasmissione di corrente.
Se, ad esempio, si utilizza un connettore a 80 poli, è possibile trasme...
Vedi di più
Oltre alle funzioni caratteristiche di schermatura, le lamelle schermanti dei connettori board-to-board FP 0,8 possono essere utilizzate anche per la trasmissione di corrente.
Se, ad esempio, si utilizza un connettore a 80 poli, è possibile trasmettere altri 16 A per ogni lato dello schermo. È quindi possibile trasmettere fino a 168 A (2 x 16 A + 80 x 1,7 A = 168 A). Inoltre, è possibile alimentare parzialmente il connettore board-to-board, per ottenere correnti più elevate per ogni contatto.
Come si possono controllare i contatti a saldare del connettore schermato board-to-board FP 0,8?
I contatti si trovano sotto la lamella schermante. Il risultato della saldatura può essere controllato mediante scansione TC o analisi a raggi X.
Che cos'è ScaleX?
ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di inn... Vedi di più
ScaleX è il marchio tecnologico registrato per il nostro sistema di contatto brevettato. Questo contatto doppio, unico nel suo genere, garantisce una connessione affidabile e robusta, oltre che un'elevata compensazione della tolleranza in fase di innesto.
Vedi di menoQual è la caratteristica distintiva dei connettori board-to-board della serie FP 0,8?
L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Part... Vedi di più
L'FP 0,8 è il nostro tuttofare per il collegamento dei circuiti stampati nel dispositivo. Grazie al nostro sistema di contatto ScaleX, il connettore board-to-board è uno specialista versatile in termini di robustezza, flessibilità e variabilità. Particolarmente convincente è l'elevata trasmissione di dati fino a 52 GBit/s e la capacità di trasmissione della corrente di 1,7 A per contatto (corrente nominale). Un altro vantaggio: l'FP 0,8 è disponibile in versione schermata e non schermata, in questo modo può essere utilizzato individualmente in base alle proprie esigenze.
Vedi di menoCon quanti poli è disponibile il connettore board-to-board FP 0,8?
L'FP 0,8 è disponibile con 12, 20, 32, 52 e 80 poli, sia in versione schermata che non schermata.
Le diverse varianti di articolo della serie FP 0,8 sono compatibili per quanto riguarda l'ingombro?
Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della... Vedi di più
Gli articoli della serie FP 0,8-SL non schermati sono compatibili con l'ingombro degli articoli FP 0,8-SH schermati. È quindi possibile passare in modo flessibile tra gli articoli della serie FP 0,8-SH e FP 0,8-SL senza dover adattare il layout della PCB.
Vedi di meno