VIOK 1,5-3D/PE-EX BU - Morsetto iniziatore/attuatore
1043463

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto iniziatore/attuatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Piano 2, 3, e 4, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili