Adattatore per guida DIN compatto, con collegamento schermato opzionale, con parapolvere, design monopezzo
NBC-PP-G1PGY
-
Adattatore per guida DIN
1041740
Adattatore per guida DIN, tipo: Presa base con schermatura, grado di protezione: IP20, materiale: PC-GF10, tipo di connessione: Connessione rapida, senza inserti portamoduli
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | senza inserti portamoduli |
Tipo di prodotto | Patchpanel |
Il kit comprende | 1100077 NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 |
Numero di punti di connessione modulo | 1 |
Numero degli slot | 1 |
Resistenza di contatto per coppia di contatti | ≤ 5 mΩ |
Resistenza di passaggio | ≤ 5 mΩ (Schermatura-terra opzionale) |
Collegamento | Connessione rapida |
Larghezza | 18 mm |
Altezza | 80 mm |
Profondità | 64,6 mm |
Materiale | PP |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PC-GF10 |
Materiale contatto | CuSn6 |
Materiale superficie contatti | Stagno |
Norme / Disposizioni | PA 6 GF (Interruttore schermato) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 60 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Coperchio antipolvere con inserti modulari in fibra ottica non compatibili |
Codice articolo | 1041740 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNLAA |
Codice prodotto | ABNLAA |
GTIN | 4055626598666 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 29,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 29,4 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto connettori femmina RJ45 1417274
-
CUC-I-D1ZNI-S/R4GC8 - Giunto RJ45 1041760
-
FOC-I-D1PGY-S/MPAGC - Giunto per fibra ottica 1041820
-
FOC-I-D1PGY-S/MPBGC - Giunto per fibra ottica 1041840
-
NBC-PP-P1PGY:10 - Coperchio antipolvere 1041860
-
NBC-PP-F1PWH:10 - Telai di sicurezza Plug Guard 1041881
-
NBC-PP-A1PRD:10 - Elementi di sicurezza Port Guard 1041900
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Segnamorsetti 0824678
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Guida di supporto forata 1207666
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FOC-I-D1PGN-S/LCGCSM - Giunto per fibra ottica 1041780
-
FOC-I-D1PGR-S/SCGCSM - Giunto per fibra ottica 1041800
-
UC-TMF 16 VT - Segnamorsetti 0822699
-
UC-TMF 16 YE - Segnamorsetti 0819259
-
UC-TMF 16 RD CUS - Segnamorsetti 0824682
-
UC-TMF 16 GN - Segnamorsetti 0817921
-
UC-TMF 16 BU CUS - Segnamorsetti 0824679
-
UC-TMF 16 OG - Segnamorsetti 0817811
-
UC-TMF 16 OG CUS - Segnamorsetti 0824681
-
UC-TMF 16 VT CUS - Segnamorsetti 0824683
-
UC-TMF 16 BU - Segnamorsetti 0817905
-
UC-TMF 16 YE CUS - Segnamorsetti 0824684
-
UC-TMF 16 GN CUS - Segnamorsetti 0824680
-
UC-TMF 16 RD - Segnamorsetti 0817824
I vantaggi
Esecuzione compatta
Per la distribuzione di cablaggio in rame e in fibra ottica
Sbloccaggio anteriore senza utensili speciali
Montaggio senza utensili speciali
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)