QPD P 4PE2,5 9-16 TL BK - Connettore
1039561

Connettore, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 16 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Pratico: il connettore consente una rapida sostituzione dell'apparecchio e la messa in servizio viene semplificata grazie ai cavi preconfezionati