TC MOBILE I/O X200-4G - Relè SMS
1038567

Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori analogici e digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati mobile (invio via e-mail, App), alimentazione 10 V .... 60 V DC

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Tecnologia 4G a prova di futuro (LTE CAT1), uso simultaneo di reti 2G ben sviluppate (GSM, GPRS, EDGE)
Avviso via SMS sul campo e ad es. via e-mail nella sala di controllo
Catena di reporting per le segnalazioni di allarme del tecnico della manutenzione competente
Segnalazione di allarme via SMS in caso di caduta di tensione
Commutazione gratuita per telefono
Controllo dei costi delle carte prepagate
Comandi remoti per evitare chiamate di servizio in loco: commutazione, comandi di configurazione e invio del registro eventi
Versione compatta anche per installazioni domestiche (4TE, DIN 43880)
Montaggio su guida di supporto o a parete

Domande frequenti


Posso aggiungere voci alla rubrica da remoto?

L'aggiunta di voci non è possibile. È possibile però sostituire le voci esistenti con nuove voci.


Quanti contatti si possono memorizzare nella rubrica?

È possibile memorizzare fino a 100 contatti nella rubrica.


Quali sono i metodi di crittografia supportati?

I dispositivi supportano TLS 1.1 e TLS 1.2 per la comunicazione e-mail.


Nonostante la buona ricezione e lo stato della rete selezionato, la comunicazione via e-mail e app non funziona. Che cosa faccio adesso?

La visualizzazione dell'intensità del segnale indica solo il guadagno di ricezione per la telefonia e gli SMS. Assicuratevi che la vostra scheda SIM supporti le connessioni Internet. Inserire l'APN appropriato per il rispettivo provider nelle impostazioni.


I contenuti del browser web non vengono visualizzati correttamente. Come posso migliorare la rappresentazione?

Se si configurano diversi dispositivi TC MOBILE in successione, è possibile che i vecchi dati vengano memorizzati nella cache del browser web. Cancellare la cache del browser o lavorare in modalità incognito.


Cosa devo fare se il dispositivo non risponde agli SMS inviati?

Possibile causa 1: il mittente non è autorizzato a commutare. Nel dispositivo TC MOBILE verificare se il mittente dispone dell'autorizzazione appropriata.
Possibile causa 2: i nuovi smartphone utilizzano il servizio RCS o I-Message al posto degli ... Vedi di più

Possibile causa 1: il mittente non è autorizzato a commutare. Nel dispositivo TC MOBILE verificare se il mittente dispone dell'autorizzazione appropriata.
Possibile causa 2: i nuovi smartphone utilizzano il servizio RCS o I-Message al posto degli SMS. Assicurarsi che nessuno di questi servizi sia attivo durante l'invio dell'SMS.

Vedi di meno


Vedi le FAQ