CSA
ID omologazione: 158887| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62997| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0,5 - 16 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40050357| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 70 A | 0,5 - 16 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| C | ||||
| 600 V | 70 A | 20 - 4 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 70 A | 20 - 4 | ||