PTFIX 2X2,5 BU - Monoblocco
1028068

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma

Monoblocco, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida di supporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Impiego flessibile grazie al montaggio su guida DIN, montaggio diretto o incollatura
Risparmio di tempo grazie al collegamento dei conduttori mediante tecnologia a innesto diretto Push-in senza l'utilizzo di utensili
Cablaggio chiaro grazie a undici diverse varianti di colore
Risparmio di spazio fino al 50 % sulla guida di supporto grazie al montaggio trasversale