cULus Recognized
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||
Connettore Power, Universale, 5-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: L, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 8 mm ... 13 mm, senza contatti a crimpare
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 13 A | - 14 | ||