SACC-M12FSS-3PECT-CM SH - Connettore Power
1027469

Connettore Power, Universale, 4-poli, schermata, Femmina diritto M12, codifica: S, Connessione a crimpare, materiale zigrinato: Pressofuso di zinco, stagnato, diametro esterno conduttore 6 mm ... 11 mm, senza contatti a crimpare

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Ultracompatto grazie allo spazio di connessione ridotto e all'elevata densità di contatto
Schermatura a 360°: connessione estremamente affidabile, anche in presenza di requisiti meccanici elevati
Collegamento resistente: adatto per applicazioni ferroviarie con elevati carichi di urti e vibrazioni
Potente: connettore AC per massimo 12 A e 690 V AC
Guarnizione protetta nel connettore femmina M12
Protezione mediante codifica speciale a S contro le inserzioni errate