FL SWITCH 1001T-4POE-GT-SFP - Industrial Ethernet Switch
1026932

Unmanaged PoE Switch 1000 serie, 1 Porta RJ45 10/100/1000 MBit/s, 1 Porta SFP 1000 MBit/s, 4 Porte RJ45 PoE 10/100/1000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 18 V DC ... 57 V DC, Campo di temperatura esteso

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

LED di stato PoE per porta
Tensione di alimentazione ridondante
Ampio range di temperatura -40 °C ... +75 °C
Autocrossing
Autonegoziazione
Alimentazione a range esteso da 18 ... 57 V DC
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af