I Managed PoE-Ethernet Switch industriali del tipo FL SWITCH 4000 combinano interfacce Gigabit con un'elevata potenza di rete per soddisfare i requisiti delle applicazioni più complesse. Le ampie caratteristiche di sicurezza per il controllo dell'accesso di utenti e dispositivi con ridondanza IEEE completa e ridondanza ad anello estesa con tempo di ripristino di 15 ms ottimizzano la disponibilità di rete. Il controllore PoE viene ottimizzato tramite funzioni di diagnostica PoE, watchdog PoE e programmazione PoE. Una combinazione completa di connessioni da 10/100 MBit/s e connessioni in fibra ottica Gigabit consente di ottenere una potenza superiore a fronte di costi di installazione ridotti.
FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026923
Managed PoE Switch 4000 serie, 2 Porte SFP 100/1000 MBit/s, 8 Porte RJ45 PoE 10/100 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 75 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 52 V DC ... 57 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 75 mm |
Altezza | 170 mm |
Profondità | 152 mm |
Nota per il funzionamento | Concepito per il funzionamento con tutti gli alimentatori QUINT e TRIO da 48 V DC. |
Nota per il funzionamento | Modo operativo A o modo operativo B PoE |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (SFP) | |
Collegamento | SFP |
Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
Ethernet (PoE) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45 PoE) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed PoE Switch 4000 |
Tipo | Struttura modulare |
MTTF | 19,2 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account, Modbus/TCP, PoE secondo IEEE 802.3at/af |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account, Modbus/TCP, PoE secondo IEEE 802.3at/af |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 e 64 classi di priorità) |
Definizione delle priorità porta | |
VLAN (fino a 64 VLAN) | |
IGMP Snooping (256 gruppi) | |
IGMP Query | |
Parametrizzazione IP | Client DHCP |
BootP | |
Management | Web based Management (HTTP/HTTPS) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Ridondanza | ERR (Ridondanza ad anello estesa (15 ms)) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante); allarme (contatto di allarme), Link/Activity e PoE per porta Ethernet |
Altre funzioni | Trasmissione di MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
Sincronizzazione temporale | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account, Modbus/TCP, PoE secondo IEEE 802.3at/af |
Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
PoE Riconoscimento POE LED arancione | |
Allarme In caso di interruzione di corrente con US1 o US2/perdita di connessione | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 224 W (a 55 V DC) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 55 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 52 V DC ... 57 V DC (> 52 V DC raccomandati per PoE+ o uscita da 60 W) |
Impulso corrente di inserzione | 40 A (52 V DC per 3140 μs) |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 3,9 A (Carico nominale massimo) |
Corrente assorbita tipica | 205 mA (US = 55 V DC) |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Alimentazione di potenza |
a innesto | sì |
Alimentazione di potenza | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP30 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | 2000 m (sopra il livello del mare) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Pressione aria (funzionamento) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
Norme/disposizioni | EN 50121 (per applicazioni ferroviarie) |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account, Modbus/TCP, PoE secondo IEEE 802.3at/af |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante); allarme (contatto di allarme), Link/Activity e PoE per porta Ethernet |
Codice articolo | 1026923 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN125 |
Codice prodotto | DNN125 |
GTIN | 4055626519555 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.948 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.612 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 4bbef5a2-2a69-4f1f-91bd-e2de9c34c730 |
Prodotti compatibili
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentatore 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Modulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SFP FX - Modulo media 2891081
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP LX10-B - Modulo media 1025401
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP GT - Modulo media 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
I vantaggi
200 W Power Budget
MSTP/RSTP
Client DHCP
VLAN
Ampio range di temperatura -40 °C ... +75 °C
Tensione di alimentazione ridondante
Otto porte RJ45 da 10/100 Mbps per connessioni di dispositivi e due interfacce LC fibra ottica basate su SFP per linee principali di rete.
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Web based Management, SNMP
Gestione sicura basata su Web e SNMP
Diagnosi estesa con supporto web, con contatti LED e di allarme remoto configurabili
L'esclusiva funzione "Riordina" permette di nascondere pagine di configurazione inutilizzate, riducendo la complessità del sistema, i tempi di manutenzione e di messa in servizio
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)