PRT-PV-P-1500/20-680
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1026507
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione di circuiti integrati in spazi ristretti, conforme a tipo 2 / Class II, per sistemi di tensione a 1500 V DC isolati bipolari e per reti di alimentazione trifase fino a 690 V AC in combinazione (L1, L2, L3, PE, N), con contatto FM integrato in ogni connettore, indicatore di stato sul modulo
Dettagli prodotto
Note generali | |
Nota | Per l'utilizzo in tutti i sistemi a bassa tensione tra L-PEN. Solo per utilizzo in sistemi IT tra L-PE, se i corpi degli elementi dell'impianto a bassa tensione sono collegati con l'impianto di messa a terra della stazione trasformatore. (Messa a terra comune della stazione trasformatore HV e dei corpi dell'impianto utenze LV. RE = RA secondo IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442 fig. 44D / Esempio a) |
Tipo di prodotto | Scaricatore PV |
Famiglia di prodotti | PRINTRAB |
Classe di prova IEC | |
Tipo EN | PV |
Luogo di installazione | Vano interno |
Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
Accessibilità | Accessibile |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Resistenza alla tensione | < 5,8 kV DC (1 min) |
< 4,2 kV AC (1 min) | |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | NC/NO |
Funzione di inserzione | normale/deterioramento |
Tensione di esercizio | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente d'esercizio | 1 A AC |
1 A DC |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 18,8 mm |
Altezza | 44 mm |
Profondità | 41,9 mm (Senza lunghezza pin) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PBT 10 % GF / PA 6.6 |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PBT 10 % GF/PA 6.6 |
Tensione nominale UN | 400 V AC (TN) |
690 V AC (TN) | |
500 V AC (IT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 680 V AC (Singolo) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA (2 in fila/Ucpv) |
≤ 0,5 mA (Singolo/UREF) | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Max. corrente dispersa Imax (8/20) µs | 40 kA |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA |
Livello di protezione Up | ≤ 2,7 kV (Singolo) |
≤ 5,4 kV (2 connessioni seriali) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 953 V AC () |
953 V AC (120 min / modalità Failsafe) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (aR) |
Circuito di protezione fotovoltaico | |
Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
Comportamento in caso di guasto | OCFM |
Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
Corrente di scarica max. Imax (8/20) µs | 40 kA |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile consigliato massimo | 100 A (gG) |
Resistenza d'isolamento Riso | > 5 MΩ () |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 125 A (aR) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 20 kA |
Corrente di esercizio permanente ICPV | ≤ 20 µA (2 connessioni seriali) |
Massima tensione permanente UCPV | 800 V DC (Singolo) |
1600 V DC (2 connessioni seriali) | |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 20 µA (2 in fila/Ucpv) |
≤ 0,5 mA (Singolo/UREF) | |
Livello di protezione Up | ≤ 2,7 kV (Singolo) |
≤ 5,4 kV (2 connessioni seriali) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 5000 m (Isolamento standard) |
≤ 3000 m (Isolamento rinforzato) | |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
EN 61643-11 | |
IEC 61643-31 | |
EN 61643-31 |
Tipo di montaggio | Montaggio dei circuiti stampati |
Codice articolo | 1026507 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | CL1471 |
Codice prodotto | CL1471 |
GTIN | 4055626519500 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75,66 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75 g |
Numero tariffa doganale | 85354000 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171402 |
ECLASS-15.0 | 27171402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ingombro ridotto grazie ai prodotti miniaturizzati
Costante monitoraggio delle funzioni grazie alla segnalazione da remoto integrata
Conformità alle norme vigenti con protezione contro le sovratensioni per PCB
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)