UT 4-HESI (5X20)-EX - Morsetto portafusibili
1021498

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,14 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Riconoscimento a livello mondiale: connessione a vite collaudata in tutto il mondo
Esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni grazie al principio brevettato Reakdyn
Semplice integrazione e sostituzione dei fusibili grazie all'elemento a leva
Controllo semplice dei fusibili grazie alle prese di prova integrate
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Connessioni stabili a lungo termine con l'uso di materiali di elevata qualità
Massima efficienza nel minimo spazio: grazie a un ponte di livello integrato, le connessioni sono collegate tra i vari livelli