PV-C4M-S 2,5-6 (-) - Connettore fotovoltaico
1020775

Connettore fotovoltaico, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 2,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5 mm, diametro cavo max.: 8 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
Connettori DC monolitici