Il morsetto adattatore Inline (master INTERBUS) è progettato per il collegamento a destra ad un PLCnext Control della serie Axiocontrol. Con il morsetto adattatore Inline è possibile configurare una stazione Inline per la tecnologia PLCnext e integrare le utenze INTERBUS.
AXC F IL ADAPT
-
Modulo di espansione PLC
1020304
PLCnext Control Extension, Modulo di espansione PLC, Allineamento a destra, Morsetto adattatore, Modulo di espansione; interfaccia: Bus locale INTERBUS (master): 1; Numero dati di processo: 4096 Bit; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: incluso modulo di base bus e connettori Inline; Controllore supportato: AXC F 1152, AXC F 1252, AXC F 2152; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
LR
ID omologazione: LR2480202TA-02RINA
ID omologazione: ELE008423XG001ABS
ID omologazione: 20-1968571-PDABSH
ID omologazione: 840cULus Listed
ID omologazione: E238705cULus Listed
ID omologazione: E366272Prodotti compatibili
I vantaggi
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione in INTERBUS (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Fino a 63 moduli bus locale INTERBUS collegabili
Indicatore di stato e diagnostica
Morsetto adattatore Inline I/O appositamente sviluppato per i PLCnext Control della serie Axiocontrol
Una moltitudine di I/O funzionali consente la creazione di soluzioni di automazione flessibili
Conversione di macchine e impianti esistenti nel nuovo Ecosystem PLCnext Technology