FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Distributore
1019710

Distributore, tipo: Modulo guida, grado di protezione: IP20, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunzione, uscita cavo: sopra e sotto, dimensioni custodia: 1, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Pannello comandi frontale intuitivo e pratica installazione nel quadro elettrico grazie al design universale dei prodotti
Montaggio su guida DIN flessibile, posizionabile in sei direzioni
Idoneità all’impiego industriale
Connessione dati sicura e resistente grazie ai molteplici componenti testati
Montaggio a scatto sulle comuni guide DIN NS 35/7,5 o NS 35/15
Supporto cavo pigtail brevettato dalle dimensioni ottimali per una comoda giunzione e raggi di curvatura compatti.
Per un collegamento di campo semplificato