Protezioni termoretraibili per le giunzioni
FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT
-
Protezioni termoretraibili per le giunzioni
1019676
Protezioni termoretraibili per le giunzioni, tipo: diritto, grado di protezione: IP20, uscita cavo: sopra e sotto, colore: trasparente
Dettagli prodotto
Istruzioni per l’ordine: | Giuntura per scatole di giuntura FDX 20 |
Nota per il montaggio | 120 °C per 30 secondi (a seconda del tipo) |
Tipo di prodotto | Box di distribuzione di rete |
Tipo di custodia | Fibra ottica |
Uscita cavo | sopra e sotto |
Altezza | 1,3 mm |
Profondità | 0,5 mm |
Lunghezza | 30 mm |
Colore | trasparente |
Materiale | Etilene vinil acetato (EVA) |
Tipo di cavo | Fibra di vetro |
Diametro esterno conduttore | 250 µm (Rivestimento primario incluso) |
Cavo in fibra ottica | |
Mezzo trasmissivo | FO |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (secondo DIN EN 61300-2) |
Tipo di montaggio | Protezioni termoretraibili per le giunzioni |
Nota per il montaggio | La protezione termoretraibile viene inserita nel supporto giunzione |
Codice articolo | 1019676 |
Pezzi/conf. | 12 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 12 Pezzi |
Codice vendita | ABNGAZ |
Codice prodotto | ABNGAZ |
GTIN | 4055626701196 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,263 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,07 g |
Numero tariffa doganale | 39269097 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170192 |
ECLASS-15.0 | 19170192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003626 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121650 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OM4-PT9 - Box da giunzione 1019712
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019711
-
FOC-FDX20-PP-LCD6-MM - Distributore 1019710
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM2-PT9 - Box da giunzione 1019709
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 - Box da giunzione 1019708
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019707
-
FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Distributore 1019705
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM2-PT9 - Box da giunzione 1019700
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OM4-PT9 - Box da giunzione 1019698
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019692
-
FOC-FDX20-PP-SCD6-MM - Distributore 1019686
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM1-PT9 - Box da giunzione 1019684
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OM2-PT9 - Box da giunzione 1019683
-
FOC-FDX20-PP-STD6-OSP-PT9 - Box da giunzione 1019682
-
FOC-FDX20-PP-STD6-MM - Distributore 1019681
-
FOC-SPLICEHOLDER:10 - Accessori FO 1086804
I vantaggi
Nessun effetto di smorzamento sulla giunzione di fusione
Protezione meccanica dalle giunzioni di fusione
Bellcore GR-1380-CORE (Telcordia)
BT (British Telecom)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)