I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

ESSENTIAL-PS/3AC/24DC/480W/EE - Alimentatore
1018299

Alimentatore switching ESSENTIAL edition per montaggio su guida DIN, ingresso: trifase, uscita: 24 V DC / 480 W

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Impiego universale grazie all'ampio range di ingressi disponibili e al pacchetto di omologazioni internazionali
Installazione rapida grazie al semplice montaggio su guida DIN
Maggiore affidabilità grazie al raffreddamento a convezione senza ventole